Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое напряжение смещения: 20 мкВ, макс.
  • Малый дрейф входного напряжения смещения: 0.1 мкВ/°C
  • Высокий КОСС: 140 дБ, тип. при G=100
  • Нелинейность 0.001% тип. при G=100
  • Широкий диапазон коэффициентов усиления: от 0.1 до 10,000
  • Работает с однополярным питанием: от +1.8 В до +5.5 В
  • Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
  • Функция отключения

Подробнее о продукте

AD8553 - это прецизионный инструментальный усилитель, обладающий низким шумом, rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и энергосберегающим режимом отключения. Компонент также обладает малыми напряжением смещения и дрейфом в совокупности с высоким коэффициентом ослабления синфазного сигнала. В режиме отключения полный потребляемый ток сокращается до уровня менее 4 мкА. Заявленные в спецификации характеристики полностью гарантируются при напряжениях питания от +1.8 В до +5.5 В.

Благодаря низкому напряжению смещения (20 мкВ), дрейфу напряжения смещения 0.1 мкВ/°C и напряжению шума всего 0.7 мкВ (полный размах при полосе от 0.01 Гц до 10 Гц) AD8553 идеально походит для задач, в которых недопустимы погрешности измерения. Низкий шум, малый входной ток смещения и высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала представляют интерес для прецизионных измерительных схем, датчиков давления и положения, медицинских измерительных приборов и тензодатчиков. Малый габариты корпуса и низкая стоимость делают компонент идеальным выбором для крупносерийных изделий.

Компактный корпус и низкая потребляемая мощность позволяют реализовать максимальное количество каналов или добиться минимальных размеров платы в портативных системах и системах с жесткими требованиями к габаритам. Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускается в бессвинцовом 10-выводном корпусе MSOP.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь