Обзор
Особенности и преимущества
- Micropower at high voltage (18V): 22 µA maximum
- Low input bias current: 20 pA maximum
- Gain bandwidth product: 240 kHz at AV =100 typical
- Unity-gain crossover: 240 kHz
- −3 dB closed-loop bandwidth: 310 kHz
- Slew rate: 80 V/ms
- Large signal voltage gain: 110 dB minimum
- Single-supply operation: 2.7 V to 18 V
- Dual-supply operation: ±1.35 V to ±9 V
- Unity-gain stable
- Excellent electromagnetic interference immunity
Подробнее о продукте
The AD8546 and AD8548 are dual and quad micropower, high input impedance amplifiers optimized for low power and wide operating supply voltage range applications.
The AD8546 / AD8548 rail-to-rail input/output (RRIO) feature provides increased dynamic range to drive low frequency data converters, making these amplifiers ideal for dc gain and buffering of sensor front ends or high impedance input sources used in wireless or remote sensors or transmitters.
The low supply current specification (22 µA) of the AD8546 / AD8548 over a wide operating voltage range of 2.7 V to 18 V or dual supplies (±1.35 V to ±9 V) makes these amplifiers useful for a variety of battery-powered, portable applications, such as ECGs, pulse monitors, glucose meters, smoke and fire detectors, vibration monitors, and backup battery sensors.
The AD8546 / AD8548 are specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The AD8546 is available in an 8-lead MSOP package; the AD8548 is available in a 14-lead SOIC_N package.
APPLICATIONS
- Portable medical equipment
- Remote sensors
- Transimpedance amplifiers
- Current monitors
- 4 mA to 20 mA loop drivers
- Buffer/level shifting
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.