Обзор
Особенности и преимущества
- Chinese data sheet available
- Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
- Low supply current: 45 μA/amplifier
- Wide bandwidth: 1 MHz
- No phase reversal
- Low input currents: 4 pA
- Unity gain stable
- Rail-to-rail input and output
Подробнее о продукте
The AD8541/AD8542/AD8544 are single, dual, and quad rail-to-rail input and output single-supply amplifiers featuring very low supply current and 1 MHz bandwidth. All are guaranteed to operate from a 2.7 V single supply as well as a 5 V supply. These parts provide 1 MHz bandwidth at a low current consumption of 45 μA per amplifier.Very low input bias currents enable the AD8541/AD8542/AD8544 to be used for integrators, photodiode amplifiers, piezoelectric sensors, and other applications with high source impedance. The supply current is only 45 μA per amplifier, ideal for battery operation.
Rail-to-rail inputs and outputs are useful to designers buffering ASICs in single-supply systems. The AD8541/AD8542/AD8544 are optimized to maintain high gains at lower supply voltages, making them useful for active filters and gain stages.
The AD8541/AD8542/AD8544 are specified over the extended industrial temperature range (–40°C to +125°C). The AD8541 is available in 8-lead SOIC, 5-lead SC70, and 5-lead SOT-23 packages. The AD8542 is available in 8-lead SOIC, 8-lead MSOP, and 8-lead TSSOP surface-mount packages. The AD8544 is available in 14-lead narrow SOIC and 14-lead TSSOP surface-mount packages. All MSOP, SC70, and SOT versions are available in tape and reel only.
Applications- ASIC input or output amplifiers
- Sensor interfaces
- Piezoelectric transducer amplifiers
- Medical instrumentations
- Mobile communications
- Audio outputs
- Portable systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
StudentZone Articles (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8541 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.