Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Low offset voltage: 13 μV maximum
- Input offset drift: 0.03 μV/°C
- Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
- High gain, CMRR, and PSRR
- Low input bias current: 25 pA
- Low supply current: 180 μA
Подробнее о продукте
The AD8538/AD8539 are very high precision amplifiers featuring extremely low offset voltage, low input bias current, and low power consumption. The supply current is less than 215 μA maximum per amplifier at 5.0 V. Operation is fully specified from 2.7 V to 5.0 V single supply (±1.35 V to ±2.5 V dual supply).
The AD8538/AD8539 operate at very low power making these amplifiers ideal for battery-powered devices and portable equipment.
The AD8538/AD8539 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The AD8538 amplifier is available in 5-lead TSOT-23, and 8-lead, narrow body SOIC packages, and the AD8539 amplifier is available in 8-lead, narrow body SOIC and 8-lead MSOP.
Applications
- Mobile communications
- Portable instrumentation
- Battery-powered devices
- Sensor interfaces
- Temperature measurement
- Electronic scales
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Материалы по теме
Обучающие материалы (6)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.