Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Single-Supply Operation: 2.7 Volts to 6 Volts
- High Output Current: ±250 mA
- Low Supply Current: 750 µA/Amplifier
- Wide Bandwidth: 3 MHz
- Slew Rate: 5 V/µs
- No Phase Reversal
- Low Input Currents
- Unity Gain Stable
- Rail-to-Rail Input and Output
Подробнее о продукте
The AD8531, AD8532 and AD8534 are single, dual and quad rail-to-rail input and output single-supply amplifiers featuring 250 mA output drive current. This high output current makes these amplifiers excellent for driving either resistive or capacitive loads. AC performance is very good with 3 MHz bandwidth, 5 V/µs slew rate and low distortion. All are guaranteed to operate from a 3 volt single supply as well as a 5 volt supply.The very low input bias currents enable the AD853x to be used for integrators and diode amplification and other applications requiring low input bias current. Supply current is only 750 µA per amplifier at 5 volts, allowing low current applications to control high current loads.
Applications include audio amplification for computers, sound ports, sound cards and set-top boxes. AD853x family is very stable and capable of driving heavy capacitive loads, such as those found in LCDs.
The ability to swing rail-to-rail at the inputs and outputs enables designers to buffer CMOS DACs, ASICs or other wide output swing devices in single-supply systems.
The AD8531, AD8532 and AD8534 are specified over the extended industrial (–40°C to +85°C) temperature range. The AD8531 is available in 8-lead SOIC, 5-lead SC70, and 5-lead SOT-23 packages. The AD8532 is available in 8-lead SOIC, 8-lead MSOP, and 8-lead TSSOP surface-mount packages. The AD8534 is available in narrow 14-lead SOIC and 14-lead TSSOP surface-mount packages.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.