Обзор
Особенности и преимущества
- Компактные корпуса SC70 и SOT-23
- Широкая полоса: 8 МГц при 5 В
- Малое напряжение смещения: 1.2 мВ, макс.
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Скорость нарастания 2.9 В/мкс
- Стабилен при единичном усилении
- Работает с однополярным питанием: от 2.7 В до 12 В
Подробнее о продукте
AD8519 и AD8529 – это усилители на биполярных транзисторах с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), обладающие шириной полосы при единичном усилении, равной 8 МГц, и типичным напряжением смещения менее 1 мВ.
AD8519 обеспечивает низкие погрешности и широкую полосу при малых габаритах корпусов SC70 и SOT-23. Малый потребляемый ток делает AD8519/AD8529 идеальным выбором для устройств с питанием от батарей. Диапазон выходных напряжений, обеспечиваемый AD8519/AD8529, превышает диапазон выходных напряжений стандартных усилителей видеосигналов, благодаря чему они представляют интерес в задачах, где требуется широкий динамический диапазон. Благодаря скорости нарастания 2.9 В/мкс AD8519/AD8529 хорошо подходят для формирования входных сигналов микросхем ASIC, например, речевых кодеков.
Миниатюрный корпус SC70 позволяет размещать AD8519 в непосредственной близости от датчиков, минимизируя наводки внешних шумов.
AD8519/AD8529 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). AD8519 выпускается в 5-выводных корпусах SC70 и SOT-23, а также в 8-выводном корпусе SOIC для поверхностного монтажа. AD8529 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP.
Области применения
- Портативные средства связи
- Микрофонные усилители
- Портативные телефоны
- Интерфейс с датчиками
- Активные фильтры
- Платы PCMCIA
- Входные драйверы ASIC
- Носимые компьютеры
- Устройства с питанием от батарей
- Буферы источников опорного напряжения
- КПК
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.