Обзор
Особенности и преимущества
- Single-supply operation: 1.8 V to 5 V
- Offset voltage: 6 mV maximum
- Space-saving SOT-23 and SC70 packages
- Slew rate: 2.7 V/μs
- Bandwidth: 5 MHz
- Rail-to-rail input and output swing
- Low input bias current: 2 pA typical
- Low supply current @ 1.8 V: 450 μA maximum
Подробнее о продукте
The AD8515 is a rail-to-rail amplifier that can operate from a single-supply voltage as low as 1.8 V.
The AD8515 single amplifier, available in 5-lead SOT-23 and 5-lead SC70 packages, is small enough to be placed next to sensors, reducing external noise pickup.
The AD8515 is a rail-to-rail input and output amplifier with a gain bandwidth of 5 MHz and typical offset voltage of 1 mV from a 1.8 V supply. The low supply current makes these parts ideal for battery-powered applications. The 2.7 V/μs slew rate makes the AD8515 a good match for driving ASIC inputs such as voice codecs.
The AD8515 is specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C.
Applications
- Portable communications
- Portable phones
- Sensor interfaces
- Laser scanners
- PCMCIA cards
- Battery-powered devices
- New generation phones
- Personal digital assistants
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8515 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.