Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Короткое время установления: 500 нс до 0.1%
  • Малое напряжение смещения: 400 мкВ, макс.
  • Малый ТК VOS: 1 мкВ/°C, тип.
  • Малый входной ток смещения: 25 пА тип. при VS = ±15 В
  • Низкий шум: 8 нВ/√Гц, тип. на f = 1 кГц
  • Низкие искажения: 0.0005%
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Стабилен при единичном усилении

Подробнее о продукте

AD8510/AD8512/AD8513 - это одноканальный, двухканальный и четырехканальный прецизионные усилители на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), которые обладают низкими напряжением смещения, входным током смещения, входным шумом напряжения и входным шумом тока.

Благодаря комбинации низких напряжений смещения, низкого шума и очень малых входных токов смещения эти усилители особенно хорошо подходят для работы с высокоимпедансными датчиками и прецизионного измерения тока при помощи шунтов. Комбинация хороших статических характеристик, низкого шума и короткого времени установления обеспечивает превосходную точность в медицинской измерительной технике, электронных измерительных приборах и автоматическом тестовом оборудовании. В отличие от многих конкурирующих усилителей AD8510/ AD8512/AD8513 поддерживают короткое время установления даже при значительных емкостных нагрузках. В отличие от многих усилителей на JFET транзисторах предыдущих поколений AD8510/AD8512/AD8513 не имеют эффекта обращения фазы при выходе входного напряжения за границы допустимого диапазона синфазных напряжений.

Благодаря высокой скорости нарастания и отличной стабильности при емкостных нагрузках AD8510/AD8512/AD8513 превосходно подходят для высококачественных фильтров. Низкие входные токи смещения, малое напряжение смещения и низкий шум обеспечивают широкий динамический диапазон в схемах усилителей сигналов фотодиодов. Низкие шум и искажения, высокий выходной ток и превосходное быстродействие делают AD8510/AD8512/AD8513 отличным выбором для схем звуковых частот.

AD8510/AD8512 выпускаются в 8-выводном узком корпусе SOIC_N и 8-выводном корпусе MSOP. Компоненты в корпусах MSOP доступны только в лентах на бобине. AD8513 выпускается в 14-выводных корпусах SOIC_N и TSSOP.

AD8510/AD8512/AD8513 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Измерительная техника
  • Многополюсные фильтры
  • Прецизионное измерение тока
  • Усилители сигналов фотодиодов
  • Интерфейс с датчиками
  • Схемы звуковых частот

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8513

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.