Обзор
Особенности и преимущества
- PSRR: 100 dB minimum
- CMRR: 105 dB typical
- Very low supply current: 20 μA per amplifier maximum
- 1.8 V to 5 V single supply or ±0.9 V to ±2.5 V dual supply
- Rail-to-rail input/output
- Low noise: 45 nV/√Hz at 1 kHz
- 2.5 mV offset voltage maximum
- Very low input bias current: 1 pA typical
Подробнее о продукте
The AD8505/AD8506/AD8508 are single, dual, and quad micro-power amplifiers featuring rail-to-rail input/output swings while operating from a single 1.8 V to 5 V power supply or from dual ±0.9 V to ±2.5 V power supplies. Using a new circuit technology, these amplifiers offer zero input crossover distortion (excellent PSRR and CMRR performance) and low bias current while operating with a supply current of less than 20 μA per amplifier. This amplifier family offers the lowest noise in its power class.
This combination of features makes the AD8505/AD8506/AD8508 amplifiers ideal choices for battery-powered applications because they minimize errors due to power supply voltage variations over the lifetime of the battery and maintain high CMRR even for a rail-to-rail input op amp. Remote battery-powered sensors, handheld instrumentation, consumer equipment, hazard detection (for example, smoke, fire, and gas), and patient monitors can benefit from the features of the AD8505/AD8506/AD8508 amplifiers.
The AD8505/AD8506/AD8508 are specified for both the industrial temperature range of −40°C to +85°C and the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The AD8505 single ampli-fier is available in a tiny 5-lead SOT-23 package. The AD8506 dual amplifier is available in 8-lead MSOP and 8-ball WLCSP packages. The AD8508 quad amplifier is available in 14-lead TSSOP and 14-ball WLCSP packages. The AD8505/AD8506/AD8508 are members of a growing series of zero crossover distortion op amps offered by Analog Devices, Inc., including the ADA4505-1/ ADA4505-2/ADA4505-4, that operate from a single 1.8 V to 5 V supply or from dual ±0.9 V to ±2.5 V power supplies.
Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.