Обзор
Особенности и преимущества
- PSRR: минимум 100 дБ
- CMRR: 105 дБ (тип.)
- Очень малый ток питания: не более 20 μA на усилитель
- Однополярное питание в диапазоне от 1.8 В до 5.5 В или ±0.9 V to ±2.5 V dual supply
- Rail-to-rail по входу и выходу
- Малый шум: 45 нВ/√Гц на частоте 1 кГц
- Напряжение смещения не более 2.5 мВ
- Крайне малый ток смещения: 1 пA (тип.)
Подробнее о продукте
AD8505/AD8506/AD8508 - это одноканальный, двухканальный и четырехканальный микропотребляющие операционные усилители (ОУ), которые поддерживают rail-to-rail диапазоны входных/выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) при работе от однополярного напряжения питания в диапазоне от 1.8 В до 5 В или биполярного напряжения питания в диапазоне от ±0.9 В до ±2.5 В. Благодаря новым схемотехническим решениям эти усилители обладают нулевыми искажениями при переключениях во входном каскаде (превосходными значениями коэффициентов ослабления синфазного сигнала и пульсаций питания) и низким током смещения, потребляя, при этом, ток менее 20 мкА на канал. Усилители этого семейства имеют наименьший уровень шума среди компонентов с сопоставимой потребляемой мощностью.
Эта комбинация характеристик делает усилители AD8505/AD8506/AD8508 идеальным выбором для систем с питанием от батарей, так как они позволяют минимизировать погрешности, вызываемые отклонениями напряжения питания в течение срока службы батарей, и поддерживать высокий для ОУ с Rail-to-Rail входом коэффициент ослабления синфазного сигнала. Усилители AD8505/AD8506/AD8508 представляют интерес для таких областей применения, как удаленные датчики с питанием от батарей, портативные измерительные приборы, бытовая электроника, детекторы опасных ситуаций (например, задымления, возгорания или утечки газа), а также контроль состояния пациентов.
AD8505/AD8506/AD8508 работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Одноканальный усилитель AD8505 выпускается в крохотном 5-выводном корпусе SOT-23. Двухканальный усилитель AD8506 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP и корпусе WLCSP с 8 шариковыми контактами. Четырехканальный усилитель AD8508 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и корпусе WLCSP с 14 шариковыми контактами. AD8505/AD8506/AD8508 являются представителями растущего семейства ОУ компании Analog Devices с нулевыми искажениями при переключениях, работающих от однополярного напряжения питания в диапазоне от 1.8 в до 5 В или биполярного напряжения питания в диапазоне от ±0.9 В до ±2.5 В, которое также включает в себя ОУ ADA4505-1/ ADA4505-2/ADA4505-4.
Области применения
- Датчики давления и позиционирования
- Сигнализации
- Био-сенсоры
- ИК термометры
- Приборы с батарейным питанием
- Детекторы опасностей
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.