Обзор

Особенности и преимущества

  • PSRR: 100 dB minimum
  • CMRR: 105 dB typical
  • Very low supply current: 20 μA per amplifier maximum
  • 1.8 V to 5 V single supply or ±0.9 V to ±2.5 V dual supply
  • Rail-to-rail input/output
  • Low noise: 45 nV/√Hz at 1 kHz
  • 2.5 mV offset voltage maximum
  • Very low input bias current: 1 pA typical

Подробнее о продукте

The AD8505/AD8506/AD8508 are single, dual, and quad micro-power amplifiers featuring rail-to-rail input/output swings while operating from a single 1.8 V to 5 V power supply or from dual ±0.9 V to ±2.5 V power supplies. Using a new circuit technology, these amplifiers offer zero input crossover distortion (excellent PSRR and CMRR performance) and low bias current while operating with a supply current of less than 20 μA per amplifier. This amplifier family offers the lowest noise in its power class.

This combination of features makes the AD8505/AD8506/AD8508 amplifiers ideal choices for battery-powered applications because they minimize errors due to power supply voltage variations over the lifetime of the battery and maintain high CMRR even for a rail-to-rail input op amp. Remote battery-powered sensors, handheld instrumentation, consumer equipment, hazard detection (for example, smoke, fire, and gas), and patient monitors can benefit from the features of the AD8505/AD8506/AD8508 amplifiers.

The AD8505/AD8506/AD8508 are specified for both the industrial temperature range of −40°C to +85°C and the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The AD8505 single ampli-fier is available in a tiny 5-lead SOT-23 package. The AD8506 dual amplifier is available in 8-lead MSOP and 8-ball WLCSP packages. The AD8508 quad amplifier is available in 14-lead TSSOP and 14-ball WLCSP packages. The AD8505/AD8506/AD8508 are members of a growing series of zero crossover distortion op amps offered by Analog Devices, Inc., including the ADA4505-1/ ADA4505-2/ADA4505-4, that operate from a single 1.8 V to 5 V supply or from dual ±0.9 V to ±2.5 V power supplies.

Applications

  • Pressure and position sensors
  • Remote security
  • Bio sensors
  • IR thermometers
  • Battery-powered consumer equipment
  • Hazard detectors
  • Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    AD8505

    Модели SPICE

    Инструменты проектирования

    Analog Photodiode Wizard

    Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.