Обзор
Особенности и преимущества
- Supply current: 1 μA maximum/amplifier
- Offset voltage: 3 mV maximum
- Single-supply or dual-supply operation
- Rail-to-rail input and output
- No phase reversal
- Unity gain stable
Подробнее о продукте
The AD8502/AD8504 are low power, precision CMOS operational amplifiers featuring a maximum supply current of 1 μA per amplifier. The AD8502/AD8504 have a maximum offset voltage of 3 mV and a typical input bias current of 1 pA operating rail-to-rail on both the input and output. The AD8502/AD8504 can operate from a single-supply voltage of +1.8 V to +5.5 V or a dual-supply voltage of ±0.9 V to ±2.75 V.
With its low power consumption, low input bias current, and rail-to-rail input and output, the AD8502/AD8504 are ideally suited for a variety of battery-powered portable applications. Potential applications include bedside monitors, pulse monitors, glucose meters, smoke and fire detectors, vibration monitors, and backup battery sensors.
The ability to swing rail-to-rail at both the input and output helps maximize dynamic range and signal-to-noise ratio in systems that operate at very low voltages. The low offset voltage allows use of the AD8502/AD8504 in systems with high gain without creating excessively large output offset errors. The AD8502 and AD8504 offer an additional benefit by providing high accuracy without the need for system calibration.
The AD8502/AD8504 are fully specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C) and the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The AD8502 is available in an 8-lead, SOT-23 surface-mount package. The AD8504 is available in a 14-lead TSSOP surface-mount package.
Applications
- Portable equipment
- Remote sensors
- Low power filters
- Threshold detectors
- Current sensing
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Информация (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8502 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.