Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость и простота применения
- Предварительно откалиброван для работы с термопарами типа К
- Внутренняя компенсация холодного спая
- Высокоимпедансный дифференциальный вход
- Автономный термометр с масштабом 5 мВ/°C
- Вывод опорного напряжения для регулировки смещения
- Обнаружение выхода термопары из строя
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 - это прецизионные инструментальные усилители с интегрированной схемой компенсации холодного спая термопары. Они формируют выходной сигнал высокого уровня (5 мВ/°C) непосредственно из сигнала термопары при помощи комбинации источника опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванного усилителя. Эти компоненты могут быть использованы в качестве автономных термометров или контроллеров рабочей точки с коммутируемым выходом и фиксированным или управляемым значением рабочей точки.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 способны работать от однополярного напряжения питания (менее 3 В) и могут измерять температуры менее 0°C при соответствующем смещении входного опорного напряжения. Типичный полный потребляемый ток AD849x в ненагруженном состоянии равен 180 мкА, за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.
AD8494 и AD8496 предварительно калибруются путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD8495 и AD8497 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Оптимальные диапазоны температуры окружающей среды для каждого из компонентов указаны в таблице 1 технического описания.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 позволяют работать с широким диапазоном вариантов питания. При однополярном напряжении питания 5 В выходное напряжение имеет масштаб 5 мВ/°C, что позволяет перекрыть диапазон измеряемых термопарой температур, равный почти 1000 градусам.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 поддерживают работу с напряжением питания 3 В, что позволяет подключать их непосредственно к низковольтным АЦП. Они также могут работать с напряжением питания вплоть до 36 В, что представляет интерес для промышленных систем с широким диапазоном входных синфазных напряжений.
Ключевые особенности продукта
- Полнофункциональная, прецизионная система аналогового преобразования сигнала термопары с лазерной подгонкой на пластине, выпускаемая в виде однокристальной ИМС.
- Удобная конфигурация выводов позволяет использовать компонент в качестве контроллера рабочей точки или автономного термометра, измеряющего температуру в градусах Цельсия.
- Входы компонента выдерживают напряжение электростатического разряда до 4 кВ и обладают защитой от повышенного напряжения до VS ± 25 В.
- Дифференциальные входы обеспечивают ослабление синфазного шума на соединениях с термопарой.
- Компонент поддерживает измерение температуры 0°C при работе от однополярного питания при помощи соответствующего смещения сигнала на входе опорного напряжения.
- Компоненты выпускаются в компактном 8-выводном корпусе MSOP, полностью отвечающем требованиям RoHS.
Области применения
- Измерение температуры с использованием термопар типа К
- Контроллеры рабочей точки
- Термометры с измерением температуры в градусах Цельсия
- Универсальные компенсаторы холодного спая
- Измерение температуры в крупной бытовой технике (микроволновые печи, варочные панели)
- Измерение температуры выхлопных газов
- Измерение температуры в каталитических преобразователях
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (3)
Редко задаваемые вопросы (11)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8495 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.