Обзор
Особенности и преимущества
- 128 integrator channels
- Correlated double sample error correction (CDS)
- Corrects for VOS and LF noise - Power consumption/channel
- Normal: 11 mW
- Low power: 4 mW - Low input leakage current
- 1.5 pA typical - Low input referred noise (QNI)
- 1000 e−rms typ - Linearity error
- 0.03% typical - Compact 17 mm × 17 mm BGA
- Selectable filter time constants
- 4 selectable input charge ranges
- 10 selectable gain ranges
Подробнее о продукте
The AD8488 is a 128-channel analog front end designed for use in high performance digital X-ray systems. The analog channels consist of an integrator followed by a gain selectable single-ended to low impedance differential output. The analog channel converts the charge acquired by X-ray or photodiode detectors to a voltage. The channels are composed of CMOS transistors, using typical high input impedance CMOS gates. The integrators generate charge dependent voltages using a range of selectable capacitance values that accommodate a broad range of input charge values. The integrators are followed by single-ended input to differential output voltage amplifiers where offset and low frequency noise voltages are subtracted from the input voltages. A 128:1 channel differential MUX follows the buffers and drives the analog output buffer. Switch drivers and certain digital timing functions are included, and all are mounted on a 255-lead BGA substrate. Charge conversion for all 128 channels is simultaneous followed by a sequential voltage output read of the channels using a 7-bit address code. The sequence occurs twice, sampling all 128 channels. Logic control inputs, CS_A and CS_B select the lower and upper 64-blocks of channel addresses.
The AD8488 is packaged in a 17 mm × 17 mm 255-lead RoHS compliant ball grid array (BGA). The operating temperature range is 0°C to 85°C ambient.
Applications
- High performance digital X-ray systems
- Medical X-ray
- Security (baggage scanner) systems
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.