Обзор

Особенности и преимущества

  • 175 MHz Gain Bandwidth
  • 4.8 mA Supply Current
  • 300 V/µs Slew Rate
  • Differential Gain: 0.07%
  • Differential Phase: 0.08°
  • Drives Capacitive Loads 
    DC PERFORMANCE
  • 1 mV max Input Offset Voltage
  • Performance Specified for ±5 V and
    ±15 V Operation
  • Available in Plastic, Hermetic Cerdip
    and Small Outline Packages. Chips and
    MIL-STD-883B Parts Available
  • Available in Tape and Reel in
    Accordance with EIA-481A Standard

Подробнее о продукте

The AD848 and AD849 are high speed, low power monolithic operational amplifiers. The AD848 is internally compensated so that it is stable for closed loop gains of 5 or greater. The AD849 is fully decompensated and is stable at gains greater than 24. The AD848 and AD849 achieve their combination of fast ac and good dc performance by utilizing Analog Devices' junction isolated complementary bipolar (CB) process. This process enables these op amps to achieve their high speed while only requiring 4.8 mA of current from the power supplies.

The AD848 and AD849 are members of Analog Devices' family of high speed op amps. This family includes, among others, the AD847 which is unity gain stable, with a gain bandwidth of 50 MHz. For more demanding applications, the AD840, AD841 and AD842 offer even greater precision and greater output current drive.

The AD848 and AD849 have good dc performance. When operating with ±5 V supplies, they offer open loop gains of 13 V/mV (AD848 with a 500 Ohm load) and low input offset voltage of 1 mV maximum. Common-mode rejection is a minimum of 92 dB. Output voltage swing is ±3 V even into loads as low as 150 Ohm.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.