Обзор

Особенности и преимущества

  • Superior Performance
  • High Unity Gain BW: 50 MHz
  • Low Supply Current: 5.3 mA
  • High Slew Rate
  • Excellent Video Specifications
  • Drives Any Capacitive Load
  • Fast Settling Time to 0.1% (10 V Step)
  • Excellent DC Performance
  • High Open-Loop Gain 5.5 V/mV (RLOAD = 1 kΩ)
  • Low Input Offset Voltage: 0.5 mV typical
  • Specified for ±5 V and ±15 V Operation




Подробнее о продукте

The AD847 represents a breakthrough in high speed amplifiers offering superior ac & dc perfomance and low power. The excellent dc performance is demonstrated by its ±5 V specifications which include an typical open-loop gain of 3500 V/V (500 Ohm load) and low input offset voltage of 0.5 mV. Common-mode rejection is a minimum of 80 dB. Output voltage swing is ±3 V typical into loads as low as 150 Ohm.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь