Обзор

Особенности и преимущества

  • ±600 V common-mode voltage range
  • Rail-to-rail output
  • Fixed gain of 1
  • Wide power supply range of ±2.5 V to ±18 V
  • 550 μA typical power supply current
  • Excellent ac specifications
    • 90 dB minimum CMRR
    • 310 kHz bandwidth
  • High accuracy dc performance
    • ±5 ppm maximum gain nonlinearity
    • ±10 µV/°C maximum offset voltage drift
    • ±5 ppm/°C maximum gain drift

Подробнее о продукте

The AD8479 is a difference amplifier with a very high input common-mode voltage range. The AD8479 is a precision device that allows the user to accurately measure differential signals in the presence of high common-mode voltages up to ±600 V.

The AD8479 can replace costly isolation amplifiers in applications that do not require galvanic isolation. The device operates over a ±600 V common-mode voltage range and has inputs that are protected from common-mode or differential mode transients up to ±600 V.

The AD8479 has low offset voltage, low offset voltage drift, low gain drift, low common-mode rejection drift, and excellent common-mode rejection ratio (CMRR) over a wide frequency range.

The AD8479 is available in a space-saving 8-lead SOIC package and is operational over the −40°C to +125°C temperature range.

Applications

  • High voltage current sensing
  • Battery cell voltage monitors
  • Power supply current monitors
  • Motor controls
  • Isolation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

AD8479

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.