Обзор
Особенности и преимущества
- Очень малое энергопотребление
- Потребляемый ток 330 мкА
- Полностью дифференциальные или несимметричные входы/выходы
- Дифференциальный выходной каскад спроектирован для работы с прецизионными АЦП
- Работает со схемами на переключаемых конденсаторах и Σ-Δ АЦП
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Вывод VOCM для регулировки выходного синфазного напряжения
- Устойчивость к воздействию напряжений до 18 В выше/ниже напряжений питания
- Высокие показатели
- Подходит для работы с 16-разрядными преобразователями с быстродействием до 250 kSPS
- Выходной шум 39 нВ/√Гц
- Дрейф коэффициента усиления 1 ppm/°C
- Максимальное напряжение смещения выходного сигнала 200 мкВ
- Скорость нарастания 10 В/мкс
- Ширина полосы 5 МГц
- Однополярное питание: от 3 В до 18 В
- Биполярное питание: от ±1.5 В до ±9 В
Подробнее о продукте
AD8476 - это обладающий очень низкой потребляемой мощностью, полностью дифференциальный прецизионный усилитель с интегрированными резисторами, которые устанавливают единичный коэффициент усиления. Данный компонент является идеальным выбором для применения во входных каскадах малопотребляющих, высокопроизводительных АЦП, обеспечивая преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный или работая с дифференциальными сигналами по входу и выходу. Компонент имеет точно предустановленный единичный коэффициент усиления, схему сдвига синфазного уровня, малый температурный дрейф и rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), который позволяет добиться максимального динамического диапазона.
AD8476 хорошо подходит для совместной работы с АЦП последовательного приближения, Σ-Δ АЦП и АЦП конвейерного типа. Выходной каскад с высоким выходным током позволяет поддерживать минимальные погрешности при интерфейсе со схемами на переключаемых конденсаторах, которые используются во многих АЦП.
В отличие от многих дифференциальных драйверов, доступных на рынке, AD8476 обладает очень малыми погрешностями. AD8476 поддерживает максимальное напряжение смещения выходного сигнала 200 мкВ, уровень шума 39 нВ/√Гц и значение параметра THD +N (полные гармонические искажения плюс шум), равное -102 дБ при 10 кГц, обеспечивая хорошие характеристики при работе с малопотребляющими, прецизионными преобразователями.
Помимо низкого энергопотребления и высокой точности AD8476 также обладает превосходным быстродействием, обеспечивая установление сигнала в пределах погрешности, необходимой для 16-разрядного преобразования, за 4 мкс (частота преобразования 250 kSPS).
AD8476 выпускается в компактном 8-выводном корпусе MSOP. Указанные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Составные блоки дифференциальных инструментальных усилителей
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Измерительные приборы с питанием от батарей
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Вебкаст (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения
AD8476 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.