Обзор

Особенности и преимущества

  • Полная поддержка режима rail-to-rail при VCC от 2.5 В до 5.5 В
  • Входное синфазное напряжение от −0.2 В до VCC + 0.2 В
  • Совместимый с ТТЛ/КМОП выходной каскад с низкими импульсными помехами
  • Задержка распространения: 40 нс
  • Низкая потребляемая мощность: 1 мВт при 2.5 В
  • Вход отключения
  • Ослабление пульсаций питания > 60 дБ
  • Температурный диапазон от −40°C до +125°C
  • Сертифицирован для автомобильной электроники

Подробнее о продукте

AD8468 – это быстродействующий компаратор, который производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB2.0. Он является исключительно универсальным и простым в применении. Компонент обладает диапазоном входных напряжений от − 0.2 В до VCC + 0.2 В, низким шумом, совместимыми с ТТЛ/КМОП выходными драйверами, а также входами отключения. Он имеет задержку распространения 40 нс при работе на нагрузку 15 пФ с перегрузкой 10 мВ и типичном потребляемом токе 500 мкА.

Гибкая схема питания позволяет компоненту работать с однополярным напряжением питания от 2.5 В (диапазон напряжений входного сигнала от −0.5 В до +2.7 В) до 5.5 В (диапазон напряжений входного сигнала от −0.5 В до +5.7 В).

Архитектура совместимого с ТТЛ/КМОП выходного каскада обеспечивает заявленные в спецификации временные характеристики при работе с нагрузкой 15 пФ, а при увеличении емкости характеристики ухудшаются плавно, по линейному закону. Входной каскад компаратора обеспечивает защиту от больших перегрузок по входу, а выходы не имеют эффекта обращения фазы при выходе входного сигнала за пределы допустимого диапазона. AD8468 выпускается в миниатюрном 6-выводном корпусе SC70 с несимметричным выходом и входом отключения.

Области применения

  • Автомобильная электроника
  • Быстродействующие измерительные приборы
  • Восстановление тактового сигнала и данных
  • Сдвиг или преобразование логических уровней
  • Быстродействующие приемники линий передачи
  • Пороговое детектирование
  • Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
  • Быстродействующие схемы внешнего запуска
  • Широтно-импульсные модуляторы
  • Генераторы, управляемые током/напряжением

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь