Обзор
Особенности и преимущества
- Полная поддержка режима rail-to-rail при VCCI от 2.5 В до 5.5 В
- Входное синфазное напряжение от −0.2 В до VCCI + 0.2 В
- Совместимый с LVDS выходной каскад с низкими импульсными помехами
- Задержка распространения: 1.6 нс
- Рассеиваемая мощность: 37 мВт при 2.5 В
- Вывод отключения
- Управление программируемым гистерезисом и фиксацией сигнала от одного вывода
- Ослабление пульсаций питания > 60 дБ
- Температурный диапазон от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
AD8465 – это обладающий очень высоким быстродействием компаратор, который производится по патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB2. Он является исключительно универсальным и простым в применении. Компонент обладает диапазоном входных напряжений от VEE − 0.5 В до VCCI + 0.2 В, низким шумом, совместимыми с LVDS выходными драйверами, а также совместимыми с ТТЛ/КМОП входами фиксации сигнала с регулируемым гистерезисом и/или входами отключения. AD8465 имеет задержку распространения 1.6 нс и случайное дрожание фазы 1 пс, ср.кв.. Типичные значения дисперсии при перегрузке и дисперсии скорости нарастания составляют менее 50 пс.
Гибкая схема питания позволяет компоненту работать с однополярным напряжением питания от 2.5 В (диапазон напряжений входного сигнала от −0.5 В до +2.7 В) до 5.5 В (диапазон напряжений входного сигнала от −0.5 В до +5.7 В). Раздельное питание входного и выходного каскадов без ограничений на последовательность включения/отключения обеспечивает широкий диапазон входных сигналов при существенно меньшей потребляемой мощности
Архитектура совместимого с LVDS выходного каскада позволяет работать с любым стандартным входным портом LVDS. Входной каскад компаратора обеспечивает защиту от больших перегрузок по входу, а выходы не имеют эффекта обращения фазы при выходе входного сигнала за пределы допустимого диапазона. Компонент имеет функции фиксации сигнала с коротким временем реакции и программируемого гистерезиса с управлением от одного вывода. AD8465 выпускается в 12-выводном корпусе LFCSP.
Области применения
- Быстродействующие измерительные приборы
- Восстановление тактового сигнала и данных
- Сдвиг или преобразование логических уровней
- Импульсная спектроскопия
- Быстродействующие приемники линий передачи
- Пороговое детектирование
- Пиковые детекторы и детекторы перехода через ноль
- Быстродействующие схемы внешнего запуска
- Широтно-импульсные модуляторы
- Генераторы, управляемые током/напряжением
- Автоматическое тестовое оборудование
- Автомобильная электроника
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.