Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated constant current and voltage modes with automatic switchover
  • Charge and discharge modes
  • Precision voltage and current measurement
  • Integrated precision control feedback blocks
  • Fixed gain settings
    Current sense gain: 26 V/V (typ)
    Voltage sense gain: 0.8 V/V (typ)
  • Precision interface to PWM or linear power converters
  • Excellent ac and dc performance
  • Maximum offset voltage drift: 0.9 μV/°C
  • Maximum gain drift: 3 ppm/°C
  • Low current sense amplifier input voltage noise: >9 nV/√Hz typ
  • Current sense CMRR: 108 dB minimum
  • TTL compliant logic

Подробнее о продукте

The AD8451 is a precision analog front end and controller for testing and monitoring battery cells. A precision fixed gain instrumentation amplifier (IA) measures the battery charge/discharge current, and a fixed gain difference amplifier (DA) measures the battery voltage. Internal laser trimmed resistor networks set the gains for the IA and the DA, optimizing the performance of the AD8451 over the rated temperature range. The IA gain is 26 and the DA gain is 0.8 V/V.

Voltages at the ISET and VSET inputs set the desired constant current (CC) and constant voltage (CV) values. CC to CV switching is automatic and transparent to the system.

A TTL logic level input, MODE, selects the charge or discharge mode (high for charge, low for discharge). An analog output, VCTRL, interfaces directly with the Analog Devices, Inc., ADP1972 PWM controller.

The AD8451 simplifies designs by providing excellent accuracy, performance over temperature, flexibility with functionality, and overall reliability in a space-saving package. The AD8451 is available in an 80-lead, 14 mm × 14 mm × 1 mm LQFP package and is rated for an operating temperature of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Battery cell formation and testing
  • Battery module testing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Сопутствующие компоненты

AD8451 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Battery Testing and Formation

  • For battery testing and formation application: ADP1972.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.