Обзор
Особенности и преимущества
- Интегрированные режимы постоянного тока и постоянного напряжения с автоматическим переключением
- Режимы заряда и разряда
- Прецизионное измерение напряжение и тока
- Интегрированные прецизионные блоки управления с обратной связью
- Прецизионный интерфейс с контроллерами ШИМ или линейными преобразователями питания
- Программируемые коэффициенты усиления
- Коэффициенты усиления измерителя тока:
- 26, 66, 133, 200
- Коэффициенты усиления измерителя напряжения:
- 0.2, 0.27, 0.4, 0.8
- Программируемое детектирование перегрузки по напряжению и перегрузки по току
- Функции балансировки и объединения токов
- Превосходные статические и динамические характеристики
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD8450 - это прецизионный аналоговый входной интерфейс для тестирования и контроля состояния элементов аккумуляторных батарей. Как показано на рис. 1 технического описания, для измерения тока заряда/разряда батареи в нем используется прецизионный инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGIA) измеряет ток, а усилитель разностного сигнала с программируемым коэффициентом усиления (programmable gain difference amplifier, PGDA) измеряет напряжение батареи. Коэффициенты усиления PGIA и PGDA устанавливаются при помощи внутренних резистивных цепочек с лазерной подгонкой, что позволяет оптимизировать характеристики AD8450 в номинальном диапазоне рабочих температур. PGIA имеет возможные значения коэффициента усиления 26×, 66×, 133× и 200×. PGDA имеет возможные значения коэффициента усиления 0.2×, 0.27×, 0.4× и 0.8×.
Напряжения на входных выводах ISET и VSET задают желаемые уровни постоянного напряжения (CV) и постоянного тока (CC). Переключение между этими двумя режимами производится автоматически и прозрачно для системы.
Выбор между режимами заряда и разряда осуществляется при помощи логического входного сигнала MODE уровня ТТЛ (высокий уровень - режим заряда, низкий уровень - режим разряда). Аналоговый выходной сигнал VCTRL может использоваться для непосредственного интерфейса с контроллерами ШИМ ADP1972 и ADP1974 компании Analog Devices.
Компонент имеет функции перегрузки по напряжению и по току с программируемыми при помощи резистора порогами, а также функцию распределения тока, которая используется для балансировки заряда между несколькими батареями. Применение AD8450 упрощает проектирование благодаря превосходной точности, широкому температурному диапазону, возможностям конфигурирования и совокупной надежности при малых размерах корпуса. AD8450 выпускается в 80-выводном корпусе LQFP с габаритами 14 мм ×14 мм × 1 мм и имеет номинальный диапазон рабочих температур от −40 °C до +85 °C.
Области применения
- Тестирование и контроля состояния элементов аккумуляторных батарей
- Испытание модулей аккумуляторных батарей
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Сопутствующие компоненты
AD8450 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Battery Testing and Formation
- For battery testing and formation application: ADP1972.
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8450 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.