Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкая полоса
    • 60 МГц при G=-1
    • 33 МГц при G=-10
  • Очень высокая скорость нарастания выходного сигнала: до 2000 В/мкс
  • Ширина полосы при полной мощности: 20 МГц (размах сигнала 20 В, RL = 500 Ом)
  • Короткое время установления: 100 нс до 0.1% (ступенчатое изменение напряжения на 10 В)
  • Погрешность дифференциального коэффициента усиления: 0.03% при 4.4 МГц
  • Погрешность дифференциальной фазы: 0.158° при 4.4 МГц
  • Малое напряжение смещения: 150 мВ, макс. (градация B)
  • Низкий рабочий ток: 6.5 мА
  • Выпускается в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Подробнее о продукте

AD844 – это быстродействующий монолитный операционный усилитель (ОУ), производимый по технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов с изолированным переходом компании Analog Devices. Он одновременно обеспечивает превосходные статические характеристики и широкую полосу с очень быстрым откликом в режиме большого сигнала. Данный компонент оптимизирован для применения в преобразователях ток-напряжение и в качестве инвертирующего усилителя, однако во многих случаях также может быть использован и в неинвертирующей конфигурации.

AD844 может применяться вместо традиционных ОУ, причем его архитектура с обратной связью по току обеспечивает гораздо лучшие динамические характеристики, отличную линейность и превосходный импульс отклик без искажений.

Ширина полосы при замкнутой цепи обратной связи в усилителе данного типа определяется, в первую очередь, резистором обратной связи и практически не зависит от коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи. AD844 не имеет ограничений на скорость нарастания, характерных для традиционных ОУ и других ОУ с обратной связью по току. Пиковая скорость изменения выходного напряжения может достигать более 2000 В/мкс при ступенчатом изменении выходного напряжения в полном диапазоне 20 В. Типичное время установления в пределах погрешности 0.1% составляет 100 нс и фактически не зависит от коэффициента усиления. AD844 способен выдавать до ±2.5 В в 50-омную нагрузку, поддерживая низкий уровень искажений, и имеет защиту от тока короткого замыкания до 80 мА.

AD844 выпускается в четырех версиях с разными градациями показателей и трех вариантах корпусов. Версия в 16-выводном корпусе SOIC (суффикс R), AD844J, работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. Версии AD844A и AD844B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускаются в керамическом корпусе DIP (cerdip, суффикс Q). AD844A также выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP (суффикс N). AD844S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C. Он выпускается в 8-выводном керамическом корпусе DIP (cerdip, суффикс Q). Также доступны версии с градациями "A" и "S" и версии в бескорпусном исполнении, отвечающие требованиям стандарта MIL-STD-883B, REV. C.

Ключевые особенности продукта

  1. AD844 – это универсальный, недорогой компонент, обеспечивающий превосходную комбинацию статических и динамических характеристик.
  2. Он фактически не имеет ограничений на скорость нарастания. Длительность переднего и заднего фронтов фактически не зависит от уровня выходного сигнала.
  3. AD844 работает от напряжений питания в диапазоне от ±4.5 В до ±18 В и способен выдавать сигнал в нагрузку от 50 Ом, а также работать с очень большими емкостными нагрузками при помощи внешней согласующей цепи.
  4. Напряжение смещения постоянной составляющей и входные токи смещения AD844 подвергаются лазерной подгонки для минимизации статических погрешностей; типичное значение дрейфа VOS составляет 1 мкВ/°C, а дрейфа тока смещения –9 нА/°C.
  5. AD844 обладает превосходными значениями рассогласований коэффициента усиления и фазы дифференциального сигнала, что позволяет использовать компонент для работы с видеосигналами, имеющими ширину полосы до 60 МГц.
  6. AD844 обеспечивает комбинацию низкого уровня искажений, малого шума и малого дрейфа в совокупности с широкой полосой пропускания, что делает его превосходным кандидатом для использования в качестве входного усилителя для параллельных аналого-цифровых преобразователей (АЦП).

Области применения

  • Входные усилители параллельных АЦП
  • Интерфейс с быстродействующими ЦАП с токовым выходом
  • Буферы видеосигнала и драйверы кабельных линий
  • Импульсные усилители


Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Power Dissipation vs Die Temp

This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь