Обзор
Особенности и преимущества
- 2 канала в компактном корпусе LFCSP 4 мм × 4 мм
- Корпус LFCSP без металлической площадки
- Больше пространства для трассировки
- Отсутствует утечка тока к площадке
- Коэффициент усиления задается при помощи одного внешнего резистора
- Диапазон коэффициентов усиления: от 1 до 1000
- Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже напряжения земли
- Защита входов от напряжений, выходящих за пределы напряжений питания
- Очень широкий диапазон напряжений питания
- Однополярное питание: от 2.2 В до 36 В
- Биполярное питание: от ±1.35 В до ±18 В
- Ширина полосы (G = 1): 1 МГц
- КОСС (G = 1): 80 дБ, мин.
- Входной шум: 24 нВ/√Гц
- Типичный потребляемый ток
- (на канал): 350 мкА
- Гарантированные характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
AD8426 - это двухканальный, недорогой инструментальный усилитель с широким диапазоном напряжений питания, который требует всего одного внешнего резистора для задания любого коэффициента усиления от 1 до 1000.
AD8426 спроектирован для работы с широким диапазоном напряжений сигнала. Широкий диапазон входных напряжений и rail-to-rail диапазон выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) позволяет максимально использовать определяемый напряжениями питания диапазон. Поскольку нижняя граница диапазона входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения, компонент способен усиливать слабые сигналы вблизи уровня земли без применения биполярного питания. AD8426 работает с биполярными напряжениями питания в диапазоне от ±1.35 В до ±18 В и однополярными напряжениями питания в диапазоне от 2.2 В до 36 В.
Устойчивые входные каскады AD8426 позволяют непосредственно подключать компонент к реальным датчикам. Помимо обеспечения широкого диапазона рабочих напряжений AD8426 также способен выдерживать напряжения, выходящие за пределы напряжений питания. Так, например, при напряжении питания ±5 В компонент гарантированно выдерживает напряжение ±35 В по входу без повреждения. Для упрощения детектирования обрыва цепи в спецификации компонента указаны гарантированные значения минимального и максимального входных токов смещения.
При проектировании AD8426 учитывалось требование к простоте и эффективности трассировки печатной платы. Два усилителя ориентированы внутри кристалла таким образом, что для интерфейса с компонентом в типичной схеме включения не потребуется длинных проводников и большого количества переходных отверстий. В отличие от большинства компонентов в корпусах типа chip scale AD8426 не имеет открытой металлической площадки в основании корпуса, за счет чего высвобождается дополнительное пространство для разводки проводников и размещения переходных отверстий. Несмотря на интеграцию внутри одного корпуса двух измерительных усилителей, площадь, занимаемая AD8426 на печатной плате, эквивалентна площади, занимаемой типичным корпусом MSOP.
AD8426 идеально подходит для применения в многоканальных промышленных системах с жесткими ограничениями по габаритам. В отличие от других недорогих, малопотребляющих инструментальных усилителей минимальный коэффициент усиления AD8426 равен 1, что позволяет ему легко воспринимать сигналы с напряжением ±10 В. Благодаря компактному корпусу LFCSP и рабочей температуре до 125°C AD8426 отлично подходит для схем с плотной компоновкой компонентов без принудительного обдува.
AD8226 является одноканальной версией AD8426.
Области применения
- Управление промышленными технологическими процессами
- Усилители мостовых схем
- Медицинские измерительные приборы
- Портативные системы сбора данных
- Многоканальные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8426 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.