Обзор
Особенности и преимущества
- Низкое энергопотребление
- Макс. потребляемый ток 2.3 мА
- Низкий шум
- Макс. входной шум напряжения 3.2 нВ/√Гц на 1 кГц
- Шум тока 200 фА/√Гц на 1 кГц
- Превосходные динамические характеристики
- Ширина полосы 10 МГц (G = 1)
- Ширина полосы 2 МГц (G = 100)
- Время установления до 0.001%: 0.6 мкс(G = 10)
- КОСС 80 дБ до 20 кГц (G = 1)
- Скорость нарастания 35 В/мкс
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание продукта оборонного назначения AD8421-EP
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Один производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Номер чертежа DSCC V62/13625
Подробнее о продукте
AD8421 - это недорогой, малопотребляющий, обладающий крайне низким шумом, крайне малым током смещения и высоким быстродействием инструментальный усилитель, который идеально подходит для широкого спектра задач сбора данных и аналогового преобразования сигналов. Этот революционный продукт обладает наибольшим КОСС среди доступных на сегодняшний день усилителей, который позволяет извлекать слабые сигналы на фоне высокочастотных синфазных шумов в широком диапазоне рабочих температур.
Благодаря ширине полосы 10 МГц, скорости нарастания 35 В/мкс и времени установления в пределах погрешности 0.01%, равному 0.7 мкс (при G = 1), AD8421 может работать с широкополосными сигналами и обеспечивает превосходные характеристики в системах с большим количеством мультиплексированных каналов. За счет применения архитектуры с обратной связью по току высокие показатели поддерживаются даже при больших коэффициентах усиления. Так, например, при G = 100 ширина полосы компонента составляет 2 МГц, а время установления - 0.6 мкс. AD8421 обладает превосходными характеристиками искажений, что позволяет применять его в задачах с особо жесткими требованиями, например, при анализе вибраций.
AD8421 обеспечивает наилучшие в отрасли показатели входного шума напряжения (3 нВ/√Гц) и шума тока (200 фА/√Гц), потребляя ток всего 2 мА, что делает его идеальным выбором для измерения слабых сигналов. Специально для работы с высокоимпедансными источниками сигнала AD8421 разработан по инновационной технологии с использованием новых схемотехнических решений, позволяющих достичь революционных показателей шума, которые ограничиваются только характеристиками датчика.
В AD8421 применяется уникальный метод защиты по входу, обеспечивающий надежную защиту входных каскадов при сохранении очень низкого уровня шума. Это решение позволяет компоненту воспринимать напряжения, равные положительному напряжению питания минус 40 В и отрицательному напряжению питания плюс 40 В, без повреждений.
Коэффициент усиления регулируется в диапазоне от 1 до 10000 при помощи одного резистора. Вывод опорного напряжения может быть использован для задания точного смещения выходного напряжения.
Заявленные в спецификации характеристики AD8421 гарантированно обеспечиваются в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Кроме того в спецификации даны кривые типичных характеристик в диапазоне до 125°C. Компонент выпускается в корпусах MSOP и SOIC.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Прецизионные системы сбора данных
- Предварительное усиление микрофонных сигналов
- Анализ вибраций
- Системы с мультиплексированным входом
- Драйверы АЦП
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (7)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Материалы по теме
StudentZone Articles (1)
Вебкасты (1)
Редко задаваемые вопросы (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD8421 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.