Обзор
Особенности и преимущества
- Максимальный потребляемый ток:
- 90 мкА
- Минимальный КОСС: 100 дБ
- Работает с большими емкостными нагрузками:
- ~700 пФ
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже напряжения земли
- Коэффициент усиления задается при помощи двух внешних резисторов
- Способен поддерживать малый дрейф коэффициента усиления при любых настройках коэффициента усиления
- Очень широкий диапазон напряжений питания
- Однополярное питание: от 2.7 В до 36 В
- Биполярное питание: от ±2.7 В до ±18 В
- Ширина полосы (G = 100): 2.5 кГц
- Входной шум напряжения: 55 нВ/√Гц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD8420 - это недорогой, микропотребляющий инструментальный усилитель с широким диапазоном напряжений питания, обладающий rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и инновационной архитектурой, которая обеспечивает огромную свободу проектирования. Он оптимизирован для усиления слабых дифференциальных напряжений в присутствии больших синфазных сигналов.
Благодаря применению архитектуры с косвенной обратной связью по току AD8420 имеет превосходный диапазон входных синфазных напряжений. В отличие от традиционных инструментальных усилителей AD8420 способен усиливать сигналы с напряжением равным напряжению земли, и даже чуть ниже, без применения биполярного питания. AD8420 имеет rail-to-rail диапазон выходных напряжений, и размах выходного напряжения абсолютно не зависит от входного синфазного напряжения.
Поддержка однополярного питания, потребляемый ток на уровне микроампер и rail-to-rail диапазон выходных напряжений делают AD8420 идеальным выбором для систем с питанием от батарей. Благодаря rail-to-rail выходному каскаду компонент поддерживает максимально возможный динамический диапазон при работе с низкими напряжениями питания. Возможность работы с биполярными напряжениями питания (±15 В) и низкая потребляемая мощность делают AD8420 идеальным вариантом для применения в широком спектре задач в медицине или промышленных измерениях.
AD8420 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Компонент гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C и поддерживает работоспособность в диапазоне от −40°C до +125°C.
Области применения
- Усилители сигналов мостовых схем
- Измерение давления
- Медицинские измерительные приборы
- Портативные системы сбора данных
- Многоканальные системы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8420 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.