Обзор
Особенности и преимущества
- Typical 0.1 μV/°C offset drift
- Maximum ±200 μV voltage offset over full temperature range
- 2.7 V to 5.5 V power supply operating range
- Electromagnetic interference (EMI) filters included
- High common-mode input voltage range
- −2 V to +70 V, continuous operation
- −3 V to +80 V, continuous survival
- Minimum DC common-mode rejection ratio (CMRR): 90 dB
- Initial gain = 20 V/V
- Wide operating temperature range
- AD8418AWB and AD8418AB: −40°C to +125°C
- AD8418AWH: −40°C to +150°C
- Bidirectional operation
- Available in 8-lead SOIC_N, 8-lead MSOP, and FMEA tolerant
- 10-lead MSOP pinout
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD8418A is a high voltage, high resolution current shunt amplifier. It features an initial gain of 20 V/V, with a maximum ±0.15% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. The AD8418A offers excellent input common-mode rejection from −2 V to +70 V. The AD8418A performs bidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of automotive and industrial applications, including motor control, power management, and solenoid control.
The AD8418A offers breakthrough performance throughout the −40°C to +150°C temperature range. It features a zero drift core, which leads to a typical offset drift of 0.1 μV/°C throughout the operating temperature range and the common-mode voltage range. The AD8418A is qualified for automotive applications. The device includes EMI filters and patented circuitry to enable output accuracy with pulse-width modulation (PWM) type input common-mode voltages. The typical input offset voltage is ±100 μV. The AD8418A is offered in an 8-lead MSOP and an 8-lead SOIC_N package with a 10-lead MSOP pinout option engineered for failure mode and effects analysis (FMEA).
Applications
- High-side current sensing in
- Motor controls
- Solenoid controls
- Power management
- Low-side current sensing
- Diagnostic protection
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.