Обзор
Особенности и преимущества
- Дрейф напряжения смещения 0.1 мкВ/°C, тип.
- Напряжение смещения ±400 мкВ, макс. во всем рабочем температурном диапазоне
- Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
- Внутренние фильтры электромагнитных помех
- Широкий диапазон входных синфазных напряжений
- от −2 В до +70 В, непрерывное воздействие
- от −4 В до +85 В, выдерживаемое напряжение
- Номинальный коэффициент усиления = 60 В/В
- Широкий рабочий температурный диапазон:
- AD8417WB: от −40°C до +125°C
- AD8417WH: от −40°C до +150°C
- Работа в обоих направлениях
- 8-выводные корпуса SOIC и MSOP
- Коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС): 86 дБ, от нуля до 10 кГц
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
AD8417 - это высоковольтный, обладающий высоким разрешением усилитель напряжения для измерений с применением токовых шунтов. Он обладает номинальным коэффициентом усиления 60 В/В и максимальной погрешностью коэффициента усиления ±0.3% во всем рабочем температурном диапазоне. Буферизированное выходное напряжение усилителя может напрямую подаваться на любой типичный преобразователь. AD8417 обладает превосходным ослаблением входного синфазного сигнала в диапазоне от −2 В до +70 В и предназначен для измерения двунаправленных токов через шунтирующий резистор в разнообразных областях применения в промышленности и автомобилестроении, включая управление двигателями, управление питанием и управление соленоидами.
AD8417 обеспечивает революционные показатели в рабочем температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Благодаря архитектуре ядра с нулевым дрейфом типичный дрейф напряжения смещения поддерживается на уровне 0.1 мкВ/°C во всем диапазоне рабочих температур и синфазных напряжений. AD8417 испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности. Он содержит фильтры электромагнитных помех и патентованную схему, позволяющую поддерживать высокую точность при широтно-импульсной модуляции входных синфазных напряжений. Типичное значение входного напряжения смещения составляет ±200 мкВ. AD8417 выпускается в 8-выводных корпусах MSOP и SOIC.
Области применения
- Измерение тока в цепи высокого напряжения:
- Управление двигателями
- Управление соленоидами
- Управление питанием
- Измерение тока в цепи низкого напряжения
- Диагностические средства защиты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.