Обзор
Особенности и преимущества
- High common-mode input voltage range
- −2V to +70 V continuous
- −20V to +75 V survival
- Typical 1.0 µV/°C offset drift
- 2.0 MHz Bandwidth
- Maximum ±400 µV voltage offset over full temperature range
- Initial gain = 20 V/V
- Wide operating temperature range
- AD8410WB: −40°C to +125°C
- AD8410WH: −40°C to +150°C
- Bidirectional operation
- 3.0 V to 5.5 V power supply operating range
- Available in 8-lead MSOP and 8-lead SOIC
- Common-mode rejection ratio (CMRR): 86 dB, dc to 10 kHz
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The AD8410 is a high voltage, high resolution, and high bandwidth current shunt amplifier. It features an initial gain of 20 V/V, with a 2.0 MHz bandwidth with a maximum ±0.3% gain error over the entire temperature range. The buffered output voltage directly interfaces with any typical converter. The AD8410 offers excellent input common-mode rejection from −2 V to +70 V. The AD8410 performs bidirectional current measurements across a shunt resistor in a variety of automotive and industrial applications, including motor control, power management, and solenoid control.
The AD8410 offers breakthrough performance throughout the −40°C to +150°C temperature range. It features a in package trim core, which leads to a typical offset drift of 1.0 µV/°C throughout the operating temperature range and the common-mode voltage range. The AD8410 is qualified for automotive applications. The device includes patented circuitry to enable output accuracy with pulse-width modulation (PWM) type input common-mode voltages. The typical input offset voltage is ±200 µV. The AD8410 is offered in 8-lead MSOP or SOIC packages.
Applications
- High-side current sensing in
- 48V/ 12V DC to DC Converters
- Motor controls
- Solenoid controls
- Power management
- Low-side current sensing
- Diagnostic protection
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Пререлиз
Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.