Обзор

Особенности и преимущества

  • 256-Position
  • Replaces 1,2 or 4 Potentiometers
  • 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ Available Options
  • Power Shutdown - Less than 5 µA
  • 3-Wire SPI-Compatible Serial Data Input
  • 10 MHz Update Data Loading Rate
  • 2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation
  • Midscale Preset

Подробнее о продукте

The AD8400 / AD8402 / AD8403 provide a single, dual or quad channel, 256 position digitally controlled variable resistor (VR) device. These devices perform the same electronic adjustment function as a potentiometer or variable resistor. The AD8400 contains a single variable resistor in the compact SO-8 package. The AD8402 contains two independent variable resistors in saving SO-14 surface mount package. The AD8403 contains four independent variable resistors in 24-lead PDIP, SOIC and TSSOP packages. Each part contains a fixed resistor with a wiper contact that taps the fixed resistor value at a point determined by a digital code loaded into the controlling serial input register. The resistance between the wiper and either endpoint of the fixed resistor varies linearly with respect to the digital code transferred into the VR latch. Each variable resistor offers a completely programmable value of resistance, between the A terminal and the wiper or the B terminal and the wiper. The fixed A to B terminal resistance of 1 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ or 100 kΩ has a ±1% channel-to-channel matching tolerance with a nominal temperature coefficient of 500 ppm/°C. A unique switching circuit minimizes the high glitch inherent in traditional switched resistor designs avoiding any make-before-break or break-before-make operation.

Each VR has its own VR latch that holds its programmed resistance value. These VR latches are updated from an SPI compatible serial-to-parallel shift register that is loaded from a standard 3-wire serial-input digital interface. Ten data bits make up the data word clocked into the serial input register. The data word is decoded where the first two bits determine the address of the VR latch to be loaded, the last eight bits are data. A serial data output pin at the opposite end of the serial register allows simple daisy-chaining in multiple VR applications without additional external decoding logic.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (4)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководство по выбору компонента (1)
  • Технические статьи (2)
  • Вебкасты (2)
  • Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.