Обзор
Особенности и преимущества
- Voltage feedback
- Wide output swing
- 18.4 V p-p differential, RLOAD, DIFF = 20 Ω from 12 V supply
- High output current
- Linear output current of 450 mA peak
- Low distortion
- −65 dBc for Profile 8b at 20.4 dBm
- −55 dBc for Profile 17a at 14.5 dBm
- High speed
- 85 MHz bandwidth (AV DIFF = 5)
Подробнее о продукте
The AD8398A comprises two high speed, voltage feedback operational amplifiers. When configured as a differential line driver, the AD8398A is an ideal choice for ADSL2+, VDSL2, and power line communications (PLC) applications. It has high output current, high bandwidth, and fast slew rate, combined with exceptional multitone power ratio (MTPR) and commonmode stability. The AD8398A is available in a thermally enhanced 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP.
The AD8398A incorporates power management functionality via two CMOS-compatible control pins, PD0 and PD1. These pins select one of four operating modes: full power, medium power, low power, or complete power-down. In the power-down mode, the quiescent current drops to 0.7 mA.
The AD8398A operates in the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.