Обзор
Особенности и преимущества
- Dual current feedback amplifier with 250 mA drive
- Wide output swing
18.8 V p-p differential, (50 Ω RLOAD from 12 V supply
20.6 V p-p differential, (100 Ω RLOAD from 12 V supply - High output current
Linear output current of 250 mA peak - Low distortion
-100 dBc typical at 200 kHz
-76 dBc typical at 4 MHz
-66 dBc typical at 8 MHz
-56 dBc typical at 16 MHz - Low quiescent current
7.5 mA per amplifier - High speed
250 MHz gain bandwidth (AV DIFF = 2, -3 dB)
900 V/µs slew rate (RLOAD = 50 Ω)
Подробнее о продукте
The AD8398 is comprised of two high-speed current feedback operational amplifiers. The high output current, high bandwidth and fast slew rate make it particularly well suited as the line driver in VDSL and VDSL2 applications. The AD8398 is available in a thermally enhanced 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP.The AD8398 incorporates power management functionality via two CMOS-compatible control pins, PD0 and PD1. These pins select one of four operating modes: full power, medium power, low power, and complete power down. In the power down mode, the quiescent current drops to 0.65 mA/amplifier
The AD8398 operates in the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.
Продукты
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.