Обзор

Особенности и преимущества

  • High accuracy, high resolution voltage outputs
    12 bit input resolution
    Laser trimmed outputs
  • Fast settling, high voltage drive
    35 ns settling time to 0.25% into 150pF load
    Slew rate 420 V/µs
    Outputs to within 1.3V of supply rails
  • High update rates
    Fast, 120 MHz clock
    Programmable video reference (brightness), offset and full-scale (contrast) output levels
  • Flexible logic
    INV bit reverses polarity of video signal
    R/L reverses loading order of data
    ISW selects frame/row or column inversion
    DSW selects single or dual data bus mode
  • Output short circuit protection
  • 3.3V logic, TBD, -18V analog supplies
  • Available in an 80-lead 12 mm x 12 mm TQFP E-pad

Подробнее о продукте

The AD8387 DecDriver provides a fast, 12 bit, latched, decimating dual digital input, which drives twelve high voltage outputs. Twelve-bit input words are loaded into twelve separate high speed, bipolar DACs sequentially. Flexible digital input format allows more than one AD8387 to be used in parallel for higher resolution displays. The output signal can be adjusted for dc reference, signal inversion, and contrast for maximum flexibility.

The AD8387 dissipates TBD W nominal static power. The AD8387 is offered in an 80-lead TQFP E-pad package and operates over the commercial temperature range of 0°C to +85°C.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8387 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь