Обзор

Особенности и преимущества

  • High voltage drive to within 1.3 V of supply rails
  • Output short-circuit protection
  • High update rates 
  • Fast, 100 Ms/s 10-bit input data update rate
  • Static power dissipation: 1.4 W
  • Voltage-controlled video reference (brightness), offset, and full-scale (contrast), output levels
  • INV bit reverses polarity of video signals
  • 3.3 V logic, 9 V to 18 V analog supplies
  • High accuracy voltage outputs
    Laser trimming eliminates the need for adjustments or calibration
  • Flexible logic XFR allows parallel AD8386 operation
  • Fast settling into capacities loads 35 ns settling time to 0.25% into 150 pF load
    Slew rate 400 V/µs
  • Available in 64-lead 9 mm x 9 mm LFCSP_VQ

Подробнее о продукте

The AD8386 provides a fast, 10-bit, latched, decimating digital input that drives 12 high voltage outputs. Input words with 10 bits are loaded sequentially into 12 separate high speed, bipolar DACs. Flexible digital input format allows several AD8386s to be used in parallel in high resolution displays. The output signal can be adjusted for dc reference, signal inversion, and contrast for maximum flexibility.

The AD8386 is fabricated on ADI's fast bipolar, 26 V XFHV process, which provides fast input logic, bipolar DACs with trimmed accuracy and fast settling, high voltage, precision drive amplifiers on the same chip.

The AD8386 dissipates 1.4 W nominal static power.

The AD8386 is offered in 64-lead 9 mm x 9 mm LFCSP_VQ package and operates over the commercial temperature range of 0°C to 85°C.

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

AD8386 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь