Обзор

Особенности и преимущества

  • High accuracy, high resolution voltage outputs
  • Fast settling, high voltage drive
  • High update rates
  • Voltage controlled video reference (brightness) and full-scale (contrast) output levels
  • Flexible logic
  • Output overload protection
  • Low static power dissipation: 743 mW
  • 3.3V logic, 9V to 18V analog supplies
  • Available in 48-lead 7mm x 7mm LFCSP

Подробнее о продукте

The AD8382 DecDriver provides a fast, 12-bit latched decimating digital input that drives six high voltage outputs. 12-bit input words are sequentially loaded into six separate, high speed, bipolar DACs. A flexible digital input format allows several AD8382s to be used in parallel for higher resolution displays.

STSQ synchronizes sequential input loading, XFR controls synchronous output updating, and R/L controls the direction of loading as either left-to-right or right-to-left. Six channels of high voltage output drivers drive to within 1.3V of the rail. The output signal can be adjusted for dc reference, signal inversion, and contrast for maximum flexibility

The AD8382 is fabricated on Analog Devices' XFHV, fast bipolar 26V process, providing fast input logic bipolar DACs with trimmed accuracy and fast settling, high voltages, precision drive amplifiers on the same chip. The AD8382 dissipates 743 mW nominal static power. The STBY pin reduces power to a minimum, with fast recovery

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь