Обзор
Особенности и преимущества
- Два независимых усилителя с переменным коэффициентом усиления и цифровой регулировкой
- Ширина полосы 700 МГц (−3 дБ)
- Диапазон регулировки усиления: от −4 дБ до +20 дБ
- Шаг регулировки: 1 дБ ± 0.2 дБ
- Дифференциальные вход и выход
- Коэффициент шума: 8.7 дБ при максимальном усилении
- IP3 по выходу: ~50 дБм на 200 МГц
- P1dB по выходу: 20 дБм на 200 МГц
- Два параллельных 5-разрядных интерфейса управления
- Постоянный уровень SFDR в диапазоне коэффициентов усиления
- Режим пониженного энергопотребления
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм x 5 мм
Подробнее о продукте
AD8376 - это двухканальный широкополосный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который обладает высокой точностью настройки усиления, высоким уровнем IP3 и низким коэффициентом шума. Превосходные показатели искажений и широкая полоса пропускания сигнала делают AD8376 превосходным выбором для регулировки коэффициента усиления в разнообразных приемных устройствах.
Благодаря применению усовершенствованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии производства быстродействующих схем и патентованных методов компенсации искажений AD8376 имеет точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 50 дБм на частоте 200 МГц.
AD8376 обеспечивает широкий диапазон регулировки коэффициента усиления: 24 дБ с шагом 1 дБ. Управление коэффициентом усиления каждого из каналов осуществляется через отдельный 5-контактный интерфейс, совместимый со стандартными логическими уровнями ТТЛ. Выходы с открытым коллектором обеспечивают свободу проектирования, позволяя задавать общий коэффициент усиления сигнала при помощи импеданса нагрузки. Таким образом, коэффициент усиления сигнала по напряжению прямо пропорционален величине нагрузки.
Активацией каждого из каналов AD8736 можно управлять в индивидуальном порядке, подавая напряжения соответствующего логического уровня на выводы разрешения питания ENBA и ENBB. Рабочий ток, потребляемый AD8376 в типичных условиях, равен 130 мА на канал. При переключении в режим пониженного энергопотребления AD8376 потребляет менее 5 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом (не хуже −50 дБ на 200 МГц).
AD8376 производится по кремний-германиевой технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 5 мм × 5 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Дифференциальные драйверы АЦП
- Приемники с дискретизацией на ПЧ
- Широкополосные многоканальные приемники
- Измерительные приборы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (6)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.