Обзор
Особенности и преимущества
- Ширина полосы 630 МГц (−3 дБ)
- Диапазон регулировки усиления: от −4 дБ до +20 дБ
- Шаг регулировки: 1 дБ ± 0.2 дБ
- Дифференциальные вход и выход
- Коэффициент шума: 8 дБ при максимальном усилении
- IP3 по выходу: ~50 дБм на 200 МГц
- P1dB по выходу: 19 дБм на 200 МГц
- Постоянный уровень SFDR в диапазоне коэффициентов усиления
- Параллельный 5-разрядный интерфейс управления
- Режим пониженного энергопотребления
- Работа от одного напряжения питания 5 В
- 24-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
AD8375 - это широкополосный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который обладает высокой точностью регулировки усиления, высоким уровнем IP3 и низким коэффициентом шума. Превосходные показатели искажений и широкая полоса пропускания сигнала делают AD8375 превосходным выбором для регулировки коэффициента усиления в разнообразных приемных устройствах. Благодаря применению усовершенствованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии производства быстродействующих схем и патентованных методов компенсации искажений AD8375 имеет точку пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по выходу на уровне 50 дБм на частоте 200 МГц.
AD8375 обеспечивает широкий диапазон регулировки коэффициента усиления: 24 дБ с шагом 1 дБ. Управление коэффициентом усиления осуществляется через 5-контактный интерфейс, совместимый со стандартными логическими уровнями ТТЛ. Выходы с открытым коллектором обеспечивают свободу проектирования, позволяя задавать общий коэффициент усиления сигнала при помощи импеданса нагрузки. Таким образом, коэффициент усиления сигнала по напряжению прямо пропорционален величине нагрузки.
Активацией AD8375 можно управлять, подавая напряжение соответствующего логического уровня на вывод PWUP. Рабочий ток, потребляемый AD8375 в типичных условиях, равен 130 мА. При переключении в режим пониженного энергопотребления AD8375 потребляет менее 5 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом.
AD8375 производится по кремний-германиевой технологии изготовления быстродействующих схем компании Analog Devices, выпускается в компактном 24-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Дифференциальные драйверы АЦП
- Приемники с дискретизацией на высокой ПЧ
- Широкополосные многоканальные приемники
- Измерительные приборы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (2)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.