Обзор

Особенности и преимущества

  • Два независимых усилителя с переменным коэффициентом усиления и цифровой регулировкой
  • Дифференциальные вход и выход
    • Дифференциальный вход с сопротивлением 150 Ом
    • Дифференциальный выход с открытым коллектором
  • Коэффициент шума: 7.8 дБ на частотах до 100 МГц при максимальном усилении
  • HD2/HD3 не хуже 77 дБн при размахе дифференциального выходного напряжения 1 В
  • Ширина полосы 150 МГц (−3 дБ)
  • Диапазон регулировки усиления: 41 дБ
  • Шаг регулировки: 1 дБ ± 0.2 дБ
  • Последовательный 8-разрядный двунаправленный интерфейс управления SPI
  • Широкий входной динамический диапазон
  • Конфигурируемый внешними выводами выходной каскад
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Работа от одного напряжения питания 5 В, 106 мА на канал
  • Корпус 32-выводный LFCSP, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

AD8372 - это двухканальный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который обладает высокой точностью регулировки усиления, высоким уровнем IP3 и низким коэффициентом шума. Превосходные показатели искажений и умеренно широкая полоса пропускания сигнала позволяют применять AD8372 в разнообразных многоканальных приемниках.

AD8372 имеет диапазон регулировки коэффициента усиления, равный 41 дБ, и может представлять интерес для систем с широким динамическим диапазоном входного сигнала. Программирование коэффициента усиления в каждом из каналов осуществляется через отдельный двунаправленный 4-контактный последовательный интерфейс, который включает в себя линии тактового сигнала, стробирования, входных данных и выходных данных.

AD8372 позволяет управлять крутизной характеристики выходного каскада при помощи одного внешнего резистора. На выводы RXT1 и RXT2 выдается стабильное опорное напряжение 1.56 В, формируемое источником на запрещенной зоне. Номинальная величина максимального коэффициента усиления, равная 31 дБ, задается подключенными к земле шунтирующими резисторами номиналом 2.0 кОм. Для управления коэффициентом усиления и характеристиками искажения каждого из каналов можно использовать регулируемые токозадающие резисторы. Это дает дополнительную свободу в задачах, в которых требуется достижение компромисса между характеристиками искажений и потребляемой мощностью.

Активацией AD8372 можно управлять, подавая напряжение соответствующего логического уровня на выводы ENB1 и ENB2. При переключении в режим пониженного энергопотребления AD8372 потребляет менее 2.6 мА и обеспечивает превосходную развязку между входом и выходом. Настройки коэффициентов усиления при переключении в режим пониженного энергопотребления сохраняются.

AD8372 производится по технологии изготовления высокочастотных схем BiCMOS компании Analog Devices и обеспечивает точную регулировку усиления одновременно с низким уровнем искажений. Рабочий ток, потребляемый AD8372 в типичных условиях, равен 106 мА на канал. Усилитель AD8372 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с улучшенными тепловыми характеристиками, имеющем габариты 5 мм × 5 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Дифференциальные драйверы АЦП
  • Приемники с непосредственной оцифровкой для обратного канала головных станций кабельного телевидения
  • Масштабирование сигнала в кабельных модемах
  • Универсальные усилительные каскады ВЧ/ПЧ
  • Преобразование несимметричного сигнала в дифференциальный

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.