Обзор
Особенности и преимущества
- Диапазон рабочих частот: от НЧ до 750 МГц (ширина полосы по уровню -3 дБ)
- Точка компрессии выходного сигнала по уровню 1 дБ: +15.8 дБм (70 МГц)
- Коэффициент шума 7 дБ
- Однополярное питание от 3 В до 5 В, режим пониженного энергопотребления
- Полностью дифференциальные вход и выход
- Трехпроводной последовательный цифровой интерфейс
- Выбор диапазона регулировки двумя выводами:
- Нижний диапазон от –11 дБ до +17 дБ
- Верхний диапазон от +6 дБ до +34 дБ
- Пересечение с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу:
+35 дБм (70 МГц)
Подробнее о продукте
AD8370 - это высококачественный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который предназначен для использования в трактах ПЧ оборудования инфраструктуры систем связи.
Компонент обеспечивает два диапазона регулировки усиления, управление которыми осуществляется через трехпроводной цифровой интерфейс, и позволяет пользователю поддерживать высокую точность регулировки для достижения максимальной чувствительности приемника.
Характеристики AD8370 полностью протестированы при всех стандартных значениях ПЧ беспроводных систем: 70 / 140 / 190 / 240 / 380 МГц. Высокая точка компрессии выходного сигнала и точная регулировка коэффициента усиления делает AD8370 идеальным выбором для использования в схемах АРУ цифровых приемников базовых станций стандартов GSM / CDMA2000 / W-CDMA.
AD8370 производится по усовершенствованной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в компактном 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrunk small outline) и имеет рабочий температурный диапазон от –40 до +85 C.
Доступность для заказа
Для заказа доступны образцы AD8370ARU и оценочные платы AD8370-EVAL.
Другие усилители с переменным коэффициентом усиления для беспроводной связи:
AD8367 - Усилитель несимметричных сигналов с переменным коэффициентом усиления, аналоговым управлением, диапазоном регулировки 45 дБ и полосой 500 МГц
AD8369 – Дифференциальный усилитель с переменным коэффициентом усиления, цифровым управлением, диапазоном регулировки 45 дБ, шагом регулировки 3 дБ и полосой 600 МГц
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8370 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.