Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкая полоса: 600 МГц (по уровню-3 дБ)
  • Цифровая регулировка коэффициента усиления с шагом 3 дБ
  • 4-разрядный параллельный или 3-проводной последовательный интерфейс
  • Диапазон регулировки коэффициента усиления 45 дБ, максимальный коэффициент усиления 40 дБ
  • Постоянная частотная характеристика до 380 МГц, неравномерность <0.2 дБ при полосе сигнала 20 МГц
  • Высокая линейность, IP3 по выходу 19.5 дБм при 70 МГц
  • Несимметричные вход и выход с импедансом 200 Ом
  • Миниатюрный 16-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

AD8369 - это высококачественный усилитель с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением, который предназначен для использования в трактах ПЧ приемников систем сотовой связи.

Компонент имеет 4-разрядный интерфейс цифрового управления коэффициентом усиления, который может быть сконфигурирован для работы в режиме параллельного порта или трехпроводного последовательного порта. Диапазон регулировки коэффициента усиления составляет 45 дБ с шагом 3 дБ.

AD8369 идеально подходит для использования в каскадах ПЧ приемников систем цифровой связи. Характеристики компонента были полностью протестированы при ряде стандартных значений ПЧ - 70/140/190/240/380 МГц. Значения нестабильности и неравномерности коэффициента усиления составляют менее 0.1 дБ в канале шириной 20 МГц на частоте 380 МГц. В сочетании с низкими искажениями и возможностью работы на нагрузку 200 Ом или 1 кОм эти характеристики позволяют AD8369 обеспечивать оптимальную комбинацию показателей и универсальности при использовании в качестве элемента регулировки коэффициента усиления на высоких ПЧ.

AD8369 производится по усовершенствованной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов, работает от одного напряжения питания 3 В или 5 В, выпускается в миниатюрном 16-выводном корпусе TSSOP (thin shrunk small outline) и имеет рабочий температурный диапазон от –40ºC до +85ºC.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.