Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide bandwidth 500 MHz (-3 dB bandwidth)
  • Integrated on chip square law detector for AGC operation
  • Linear-in-dB continuous analog gain control
  • High linearity output IP3 36.5 dBm @ 70 MHz

Подробнее о продукте

The AD8367 is a high-performance variable gain amplifier designed to be used at IF frequencies up to 500 MHz. An externally applied analog gain control voltage of 0 to 1 volt, scales the 45 dB of gain control range to provide 20 mV/dB output. The precise linear-dB gain control is achieved with a proprietary X-AMP architecture, consisting of a variable attenuator network fed by a Gaussian interpolator yielding precise linear gain adjustment.

In addition the AD8367 has an integrated square law detector, which enables the part to be used as an AGC solution and provides a detected received signal strength indication (RSSI) output voltage.

The AD8367 has been specified for operation at common IF frequencies 70 MHz, 140 MHz, 190 MHz and 240 MHz found in the cellular CDMA/GSM and W-CDMA applications.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь