Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide bandwidth 500 MHz (-3 dB bandwidth)
  • Linear-in-dB continuous analog gain control
  • Integrated on chip square law detector for AGC operation
  • High linearity output IP3 36.5 dBm @ 70 MHz
  • High output compression P1dB 8.5 dBm @ 70 MHz
  • Single ended 200 Ω input impedance
  • Gain control range 45 dB with max gain 42.5 dB
  • Small footprint 14-lead TSSOP package

Подробнее о продукте

Silicon Bipolar VGA with integrated Square Law Detector

The AD8367 is a high-performance variable gain amplifier designed to be used at IF frequencies up to 500 MHz. An externally applied analog gain control voltage of 0 to 1 volt, scales the 45 dB of gain control range to provide 20 mV/dB output. The precise linear-dB gain control is achieved with a proprietary X-AMP™ architecture, consisting of a variable attenuator network fed by a Gaussian interpolator yielding precise linear gain adjustment.

In addition the AD8367 has an integrated square law detector, which enables the part to be used as an AGC solution and provides a detected received signal strength indication (RSSI) output voltage.

The AD8367 has been specified for operation at common IF frequencies 70 MHz, 140 MHz, 190 MHz and 240 MHz found in the cellular CDMA / GSM and W-CDMA applications.

The AD8367 is fabricated on a high performance silicon bipolar process, package in 14-lead thin shrunk small outline (TSSOP) package fully specified over –40°C to +85°C temperature range.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

AD8367 Обсуждения

RE: AD8367 - Output doesn't look like a full sine wave
14 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: DDS with AGC?
16 неделя (ль) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.