Обзор
Особенности и преимущества
- Согласованная пара дифференциальных усилителей с переменным коэффициентом усиления и цифровым управлением
- Диапазон коэффициента усиления: 4.5 дБ - 20.25 дБ
- Шаг регулировки коэффициента усиления: 0.25 дБ
- Диапазон рабочих частот:
- от постоянного тока до 150 МГц (размах сигнала 2 В)
- Ширина полосы по уровню 3 дБ: 600 МГц
- Коэффициент шума
- 11.4 дБ на частоте 10 МГц при максимальном коэффициенте усиления
- 18 дБ на частоте 10 МГц при минимальном коэффициенте усиления
- OIP3: 45 дБм на частоте 10 МГц
- HD2/HD3
- Лучше, чем -90 дБн при размахе выходного сигнала 2 В на частоте 10 МГц при максимальном коэффициенте усиления
- Дифференциальный вход и выход
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Опциональная коррекция сдвига постоянной составляющей выходного сигнала
- Последовательный/параллельный режимы управления коэффициентом усиления
- Функция пониженного энергопотребления
- Работа от одного источника напряжения питания 5 В
Подробнее о продукте
AD8366 - это согласованная пара полностью дифференциальных усилителей с программируемым, переменным коэффициентом усиления, обладающих малым шумом и низкими искажениями. Коэффициенты усиления обоих усилителей можно программировать независимо или одновременно в диапазоне от 4.5 дБ до 20.25 дБ с шагом 0.25 дБ. Независимо от запрограммированного коэффициента усиления усилитель обеспечивает постоянную частотную характеристику в диапазоне от нуля до 70 МГц.
AD8366 обладает превосходным SFDR (свободный от побочных составляющих динамический диапазон), что позволяет использовать его совместно с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП), имеющими высокое разрешение. Коэффициент шума усилителя при максимальном коэффициенте усиления равен 11.4 дБ на частоте 10 МГц и увеличивается примерно на 2 дБ при каждом уменьшении коэффициента усиления на 4 дБ. Уровни гармонических искажений второго и третьего порядков (HD2/HD3) во всем диапазоне коэффициентов усиления не превышают -90 дБн для сигнала с частотой 10 МГц и размахом 2 В на нагрузке 200 Ом. Уровень двухтональных интермодуляционных искажений равен -90 дБн на нагрузке 200 Ом, что соответствует значению OIP3, равному 45 дБм (38 дБВ, скв). Дифференциальный входной импеданс устройства равен 200 Ом, что упрощает согласование. Дифференциальный выходной каскад имеет малый импеданс, равный примерно 25 Ом.
По умолчанию выходное синфазное напряжение равно VPOS/2, однако его можно изменить при помощи выводов VCMA и VCMB. Входное синфазное напряжение также по умолчанию равно VPOS/2, однако может быть понижено вплоть до 1.5 В. Интегрированный контур компенсации сдвига постоянной составляющей может быть использован для устранения сдвига постоянной составляющей, возникающего в предшествующих каскадах сигнального тракта. Контур может быть отключен при необходимости работы со связью по постоянному току.
Цифровой интерфейс поддерживает программирование коэффициента усиления в последовательном или параллельном режимах. AD8366 работает от напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В и имеет типичный потребляемый ток 180 мА. В неактивном состоянии микросхема потребляет около 3 мА. AD8366 изготавливается с использованием усовершенствованной кремний-германиевой биполярной технологии компании Analog Devices и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°С.
Области применения
- Приемники квадратурных сигналов в полосе модулирующих частот
- Приемники с разнесенными антеннами
- Драйверы широкополосных АЦП
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Differential input, differential output, 4 port S-parameters for a single channel
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8366 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.