Обзор
Особенности и преимущества
- Измерение среднеквадратического уровня сигналов с высоким крест-фактором
- Два выходных канала и канал выхода разностного сигнала
- Интегрированный датчик температуры с точным масштабированием
- Широкий динамический диапазон 60 дБ с погрешностью ±1 дБ
- Линейный в дБ отклик с температурной стабильностью ±0.5 дБ
- Малые отклонения от логарифмической характеристики
- Питание +5 В/70 мА, температурный диапазон от –40°C до +85°C
- Малые габариты посадочного места, LFCSP, 5 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
AD8364 – это двухканальная подсистема измерения среднеквадратического значения мощности, которая предназначена для прецизионного измерения и управления мощностью РЧ сигналов. Широкие возможности конфигурирования AD8364 позволяют упростить задачу мониторинга состояния и управления такими элементами систем связи, как усилители мощности, а также реализацию схем АРУ. Каждый из каналов работает от напряжения питания 5 В и обеспечивает измерение в полосе до 2.7 ГГц с динамическим диапазоном 60 дБ, формируя на выходе независимые выходы среднеквадратического значения с точным масштабированием. Компонент также имеет порт выхода разностного сигнала, на который выдается разность между сигналами в отдельных каналах. Благодаря внутреннему межканальному согласованию выход разностного сигнала сохраняет очень высокую стабильность в диапазоне температур и слабо изменяется от микросхемы к микросхеме. Компонент также содержит датчик температуры с точным масштабом преобразования температуры в напряжение во всем рабочем температурном диапазоне. AD8364 способен работать с входными сигналами, имеющими среднеквадратическую мощность от −55 дБм до +5 дБм на сопротивлении 50 Ом и очень большие значения крест-фактора, без ухудшения точности измерений.
В AD8364 интегрированы два согласованных канала AD8362 (дополнительную информацию см. в техническом описании AD8362) с улучшенными температурными характеристиками и уменьшенным отклонением от логарифмического закона преобразования. Конфигурацией интегрированных на кристалле операционных усилителей с широкополосным выходным каскадом можно управлять для удовлетворения требований разнообразных систем.
Компонент может быть легко сконфигурирован для выдачи четырех измерений одновременно. На выходы OUTA и OUTB выдаются напряжения, пропорциональные значениям среднеквадратической мощности с масштабом логарифмической характеристики 50 мВ/дБм. Среднеквадратическое значение разности между сигналами OUTA и OUTB выдается в виде дифференциальных или несимметричных сигналов на выходы OUTP и OUTN. Сигналы на выходах OUTP и OUTN можно сместить относительно напряжения заземления, подав необходимое опорного напряжение на вывод VLVL.
AD8364 выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм и имеет рабочий температурный диапазон от –40°C до +85°C.
Области применения
- Управление/линеаризация усилителей мощности систем радиосвязи
- Мониторинг КСВН антенн
- Измерение мощности и регулировка усиления
- Индикация уровня сигнала передатчика (TSSI)
- Двухканальные устройства систем радиосвязи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.