Обзор
Особенности и преимущества
- Точное преобразование среднеквадратического значения в полосе от 50 Гц до 6 ГГц
- Несимметричный входной сигнал с динамическим диапазоном >50 дБ
- Не требует применения балуна или внешней схемы согласования по входу
- Результат детектирования мощности не зависит от формы сигнала и типа модуляции
- Линейный в дБ выходной сигнал с масштабом 52 мВ/дБ
- Неравномерность характеристики преобразования: <±0.15 дБ
- Температурная стабильность: <±0.5 дБ
- Диапазон напряжений питания: 4.5 В - 5.5 В
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
- Режим пониженного энергопотребления с потребляемой мощностью 1.5 мВт
- Миниатюрный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
AD8363 – это детектор мощности, реагирующий на истинное среднеквадратическое значение, который может работать непосредственно от источника несимметричного сигнала с импедансом 50 Ом. Эта особенность позволяет отказаться от применения балуна или иных форм внешней настройки входного каскада, что повышает универсальность применения AD8363 в различных диапазонах частот до 6 ГГц.
AD8363 обеспечивает точное измерение мощности сигналов, независимо от их формы, в разнообразных высокочастотных измерительных системах и системах связи. Для работы компонента достаточно однополярного питания и нескольких конденсаторов, что делает его очень простым в применении. AD8363 работает в диапазоне от очень низких частот до 6 ГГц и принимает на вход сигналы с большим крест-фактором и среднеквадратическим значением от менее −50 дБ до, как минимум, 0 дБ, с запасом удовлетворяя требованиям к измерению уровня сигналов стандартов WiMAX, CDMA, W-CDMA, TD-SCDMA, multicarrier GSM и LTE.
AD8363 способен определять истинную мощность высокочастотного сигнала со сложно формой низкочастотной модулирующей огибающей, а также может быть использован как простой вольтметр, измеряющий среднеквадратическое значение низкочастотного сигнала. Значение граничной частоты фильтра верхних частот, образуемого внутренним контуром компенсации смещения постоянной составляющей, может быть понижено при помощи дополнительного конденсатора, подключаемого к выводу CHPF.
При использовании компонента в качестве измерителя мощности вывод VOUT подключается к выводу VSET. При таком включении выходной сигнал пропорционален логарифму среднеквадратического значения входного сигнала. Результат выдается непосредственно в децибелах с удобным масштабом, равным 52 мВ/дБ (приблизительно 1 В на декаду). При желании масштаб выходного сигнала можно легко изменить. В режиме контроллера напряжение, прикладываемое к VSET, определяет уровень мощности, который необходимо подать на вход для установки отклонения от заданной точки в ноль. Выходной буфер может обеспечивать высокий ток нагрузки.
При подаче на вывод TCM2/PWDN напряжения высокого логического уровня AD8363 переводится в режим пониженного энергопотребления с потребляемой мощностью 1.5 мВт. Время до восстановления номинального рабочего тока 60 мА составляет примерно 30 мкс при 25°C. AD8363 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP, имеющем габариты 4 мм × 4 мм, и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.
Также доступна оценочная плата, соответствующая требованиям RoHS, с установленными на ней всеми необходимыми компонентами.
Области применения:
- Контуры управления/линеаризации усилителей мощности
- Многостандартные устройства для систем связи с многими несущими (MCGSM, CDMA,WCDMA, TD-SCDMA, WiMAX, LTE)
- Управление мощностью передатчиков
- Индикация уровня передаваемого сигнала (TSSI)
- ВЧ измерительная техника
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8363 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.