Обзор
Особенности и преимущества
- Калиброванные показания среднеквадратического значения
- Превосходная температурная стабильность
- Динамический диапазон входного сигнала: до 30 дБ на частоте 2.5 ГГц
- Максимальный уровень входного сигнала: 700 мВ ср.кв., 10 дБм на 50 Ом
- Погрешность линейности характеристики: ±0.25 дБ на частотах до 2.5 ГГц
- Работа от одного напряжения питания: от 2.7 В до 5.5 В
- Низкое энергопотребление: 3.3 мВт при питании 3 В
- Быстрое переключение в режим пониженного энергопотребления с током менее 1 мкА
Подробнее о продукте
AD8361 – это детектор мощности, реагирующий на среднее значение, который предназначен для использования в схемах высокочастотных приемников и передатчиков на частотах до 2.5 ГГц. Компонент очень прост в применении. В большинстве приложений для работы с ним достаточного одного источника напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В, конденсатора для фильтрации питания и входного разделительного конденсатора. Выходное постоянное напряжение имеет линейную зависимость от уровня входного сигнала с коэффициентом преобразования 7.5 В/В ср.кв. Для увеличения постоянной времени усреднения в схему может быть добавлен внешний фильтрующий конденсатор.
AD8361 предназначен для измерения мощности простых и сложных сигналов. Компонент представляет особый интерес для измерения мощности сигналов с высоким крест-фактором (высокое отношение пикового уровня к среднеквадратическому), например, CDMA и W-CDMA. AD8361 имеет три рабочих режима для удовлетворения требований различных аналого-цифровых преобразователей:
- Режим с опорным напряжением земли, в котором точкой отсчета является напряжение заземления.
- Режим с внутренним опорным напряжением, в котором выходное напряжение смещается на 350 мВ выше напряжения заземления.
- Режим с опорным напряжением питания, в котором выходное напряжение смещается на VS/7.5.
AD8361 гарантированно работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C и выпускается в 8-выводном корпусе MSOP и 6-выводном корпусе SOT-23. Компонент производится на базе проприетарной кремниевой технологии изготовления биполярных транзисторов с высокой fT.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Технические статьи (9)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8361 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.