Обзор

Особенности и преимущества

  • Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
  • Диапазон рабочих частот от 1 МГц до 2.7 ГГц
  • Мощность выходного сигнала в линейном режиме до 9 дБм
  • Внутреннее согласование по входу и выходу с 50 Ом
  • Стабильность в диапазоне температур и напряжений питания
  • Коэффициент шума: 5.3 дБ
  • Напряжение питания: 3 В или 5 В

Подробнее о продукте

AD8354 – это широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах от 1 МГц до 2.7 ГГц. Он предназначен для применения в самых разнообразных беспроводных устройствах, включая устройства для сотовой связи, в широкополосной связи, кабельном телевидении и системах LMDS/MMDS.

Благодаря применению кремниевой технологии производства высококачественных комплементарных биполярных транзисторов, разработанной компанией Analog Devices, этот усилительный блок обеспечивает превосходную стабильность в диапазоне температур и напряжений питания, а также слабое изменение параметров от компонента к компоненту. Данный усилитель работает с несимметричными сигналами и имеет внутреннее согласование с 50 Ом, обеспечивающее потери на отражение более 10 дБ во всем диапазоне рабочих частот.

AD8354 обеспечивает мощность выходного сигнала в линейном режиме до почти 4.3 дБм и коэффициент усиления 20 дБ на частоте 900 МГц при напряжении питания 3 В и внешнем ВЧ дросселе между напряжением питания и выходным выводом. Потребляемый ток питания составляет 24 мА. Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (OIP3) находится на уровне более 18 дБм при частоте 900 МГц и равна 14 дБм при частоте 2.7 ГГц.

Коэффициент шума равен 4.2 дБ при частоте 900 МГц. Коэффициент передачи в обратном направлении (S12) составляет −33 дБ при частоте 900 МГц и −30 дБ при частоте 2.7 ГГц.

AD8354 также может работать с напряжением питания 5 В, при этом внешняя катушка индуктивности не требуется. В данном случае AD8353 обеспечивает мощность до 4.88 дБм и коэффициент усиления 20 дБ на частоте 900 МГц. Потребляемый ток питания составляет 26 мА. OIP3 находится на уровне более 19 дБм при частоте 900 МГц и равна 15 дБм при частоте 2.7 ГГц. Коэффициент шума равен 4.4 дБ при частоте 900 МГц. Коэффициент передачи в обратном направлении (S12) составляет −33 дБ.

AD8354 производится с использованием патентованной компанией Analog Devices кремниевой технологии изготовления высококачественных ИМС на комплементарных биполярных транзисторах с граничной частотой 25 ГГц. Он выпускается в миниатюрном корпусе с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление и низкоимпедансную электрическую связь с цепью заземления. Компонент работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Также доступна оценочная плата для данного компонента.

Области применения

  • Буферы ГУН
  • Универсальные схемы усиления для приемников и передатчиков
  • Предварительные драйверы усилителей мощности
  • Малопотребляющие антенные драйверы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.