Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 20 дБ
- Диапазон рабочих частот от 1 МГц до 2.7 ГГц
- Мощность выходного сигнала в линейном режиме до 9 дБм
- Внутреннее согласование по входу и выходу с 50 Ом
- Стабильность в диапазоне температур и напряжений питания
- Коэффициент шума: 5.3 дБ
- Напряжение питания: 3 В или 5 В
Подробнее о продукте
AD8353 – это широкополосный, линейный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления, работающий на частотах от 1 МГц до 2.7 ГГц. Он предназначен для применения в самых разнообразных беспроводных устройствах, включая устройства для сотовой связи, в широкополосной связи, кабельном телевидении и системах LMDS/MMDS.
Благодаря применению кремниевой технологии производства высококачественных комплементарных биполярных транзисторов, разработанной компанией Analog Devices, этот усилительный блок обеспечивает превосходную стабильность в диапазоне температур и напряжений питания, а также слабое изменение параметров от компонента к компоненту. Данный усилитель работает с несимметричными сигналами и имеет внутреннее согласование с 50 Ом, обеспечивающее потери на отражение менее 10 дБ во всем диапазоне рабочих частот.
AD8353 обеспечивает мощность выходного сигнала в линейном режиме до 9 дБм и коэффициент усиления 20 дБ на частоте 900 МГц при напряжении питания 3 В и внешнем ВЧ дросселе между напряжением питания и выходным выводом. Потребляемый ток питания составляет 42 мА. Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (OIP3) находится на уровне более 23 дБм при частоте 900 МГц и равна 19 дБм при частоте 2.7 ГГц.
Коэффициент шума равен 5.3 дБ при частоте 900 МГц. Коэффициент передачи в обратном направлении (S12) составляет −36 дБ при частоте 900 МГц и −30 дБ при частоте 2.7 ГГц.
AD8353 также может работать с напряжением питания 5 В, при этом внешняя катушка индуктивности не требуется. В данном случае AD8353 обеспечивает мощность до 8 дБм и коэффициент усиления 20 дБ на частоте 900 МГц. Потребляемый ток питания составляет 42 мА. OIP3 находится на уровне более 22 дБм при частоте 900 МГц и равна 19 дБм при частоте 2.7 ГГц. Коэффициент шума равен 5.6 дБ при частоте 900 МГц. Коэффициент передачи в обратном направлении (S12) составляет −35 дБ.
AD8353 производится с использованием патентованной компанией Analog Devices кремниевой технологии изготовления высококачественных ИМС на комплементарных биполярных транзисторах с граничной частотой 25 ГГц. Он выпускается в миниатюрном корпусе с открытой теплоотводящей площадкой, которая обеспечивает превосходное тепловое сопротивление и низкоимпедансную электрическую связь с цепью заземления. Компонент работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Также доступна оценочная плата для данного компонента.
Области применения
- Буферы ГУН
- Универсальные схемы усиления для приемников и передатчиков
- Предварительные драйверы усилителей мощности
- Малопотребляющие антенные драйверы
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.