Обзор
Особенности и преимущества
- Ширина полосы по уровню −3 дБ: 2.2 ГГц (AV = 10 дБ)
- Регулировка коэффициента усиления при помощи одного резистора: 3 дБ < AV < 25 дБ
- Регулировка искажений при помощи одного резистора и конденсатора
- Входное сопротивление: 3 кОм, не зависит от коэффициента усиления (AV)
- Преобразование дифференциального или несимметричного входного сигнала в дифференциальный выходной сигнал
- Малошумящий входной каскад: приведенный к входу шум (RTI) 2.7 нВ/√Гц при AV = 10 дБ
- Малые искажения в широкой полосе:
- 10 МГц: −86 дБн HD2, −82 дБн HD3
- 70 МГц: −84 дБн HD2, −82 дБн HD3
- 190 МГц: −81 дБн HD2, −87 дБн HD3
- OIP3 = 41 дБм на 150 МГц
- Скорость нарастания: 8 В/нс
- Короткое время установления и быстрое восстановление при перегрузке: 2 нс
- Работа от одного источника питания: от 3 В до 5.5 В
- Малое энергопотребление: 37 мА, тип. при 5 В
- Режим пониженного энергопотребления: 5 мА при 5 В
- Производится по SiGe технологии изготовления быстродействующих схем XFCB3
Подробнее о продукте
AD8352 - это высококачественный дифференциальный усилитель, который оптимизирован для работы с сигналами ВЧ и ПЧ. Он обладает свободным от побочных составляющих динамическим диапазоном (SFDR) более 80 дБ на частотах до 200 МГц и 65 дБ на частотах выше 500 МГц, что делает его идеальным драйвером для быстродействующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с разрешением от 12 до 16 бит.
В отличие от других широкополосных дифференциальных усилителей AD8352 содержит буферы для развязки между задающими усиление резисторами (RG) и сигнальными входами. Благодаря этому AD8352 поддерживает постоянное входное сопротивление 3 кОм при коэффициентах усиления от 3 дБ до 25 дБ, упрощая согласование и смягчая требования к источнику входного сигнала. AD8352 имеет номинальное выходное дифференциальное сопротивление 100 Ом.
Компонент оптимизирован для поддержания широкой рабочей полосы и низкого уровня искажений на частотах выше 500 МГц. Эти особенности, а также возможность регулировки коэффициента усиления в широком диапазоне, делают данный усилитель превосходным выбором для применения в универсальных шиирокополосных усилительных схемах и усилительных каскадах ПЧ, в которых критически важными параметрами являются малые искажения, низкий шум и малое энергопотребление. Он идеально подходит не только для усиления входных сигналов АЦП, но также для работы со смесителями, аттенюаторами на p-i-n диодах, фильтрами на ПАВ и многоэлементыми дискретными устройствами. Компонент выпускается в компактном 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Области применения
- Дифференциальные драйверы АЦП
- Преобразование несимметричных сигналов в дифференциальные
- Усилительные каскады ВЧ/ПЧ
- Интерфейс с фильтрами на ПАВ
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.