Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкая полоса 450 МГц (по уровню -3 дБ при коэффициенте усиления 6 дБ)
  • Установка коэффициента усиления (в диапазоне от 0 до 26 дБ) при помощи одного внешнего резистора
  • Регулируемое выходное синфазное напряжение
  • Малое время установления сигнала при переходных процессах и восстановления при перегрузке
  • Дифференциальный усилитель с малыми искажениями и высокой линейностью
  • Оптимизирован для организации интерфейса с аналого-цифровыми преобразователями, обладающими высоким быстродействием/высоким разрешением
  • Идеально подходит для полностью дифференциальных схем и схем с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный

Подробнее о продукте

AD8351S - это полностью дифференциальный усилитель, предназначенный для организации интерфейса с обладающими высоким разрешением (10-14 бит), быстродействующими (до 240 MSPS) АЦП на частотах ПЧ в приемниках систем связи.

AD8351S позволяет упростить подключение к АЦП за счет возможности изменения коэффициента усиления (в диапазоне до 26 дБ) при помощи одного внешнего резистора и наличия схемы регулировки выходного синфазного напряжения.

AD8351S обладает очень малыми искажениями, малым шумом и большим произведением коэффициента усиления на ширину полосы, что делает данный компонент идеальным вариантом для применения в трактах ПЧ приемников систем цифровой связи.

В техническом описании AD8351S представлены подробные схемы подключения устройства к 12-/14-битным АЦП и преобразования с его помощью несимметричного сигнала в дифференциальный.

Микросхема AD8351S выпускается по усовершенствованной кремниевой биполярной технологии, работает от однополярного напряжения питания 3 В или 5 В, а ее рабочий температурный диапазон составляет от -55ºС до +125ºС.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь